ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160

温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160 RX-852AS
通常単価(税別)
44,583
税込単価
49,041
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワ...

詳細を確認

型番:

RX-852AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-852ASの仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
ハイパワー/マイクロ
ハイパワー
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
あり
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ステーション消費電力(W)
160
ヒータ消費電力(W)
150
設定温度範囲(℃)
50~450
温度誤差(℃)
5
鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)
ロック機能
オートスリープ機能
ステーションサイズ(mm)
116×194×105
ステーション重量(kg)
4.8
こて全長(mm)
174
こて重量(g)
39
こて先アース間抵抗
2Ω以下
リーク電圧
2mV以下
絶縁抵抗
100MΩ(500VDC)
こてコード長(m)
1.5m
付属品
ステーション本体、コテ、コテ台、コテ先用スタンド
特長
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより,高負荷作業に対応したハイパワータイプです。温度の立ち上がりが速いです。(350℃まで約14秒)鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。静電気から製品を守るESD対応仕様です。
仕様
特殊ニクロムヒーター
ヒーター容量(W)
150

型番リスト

表示件数
型番
RX-852AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,583
( 49,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。
・温度の立ち上がりが速いです。(350℃まで約14秒)
・鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。
・インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。
・静電気から製品を守るESD対応仕様です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鉛フリーはんだ付けに対応した150W高出力ヒーター採用
150Wの小型高出力ヒーターと高感度温度センサーの組み合わせにより圧倒的な熱回復力を実現しました。
350℃まで約14秒で設定 温度に到達します(RX-80HRT使用時は350℃まで約6秒)
工具いらずのこて先交換。こて先が熱い状態でも工具不要でこて先交換ができます。

使用方法・使用事例

使用方法

設計・開発・製造など幅広いはんだ付けに対応。
RX-80HRTシリーズ/RX-85HRTシリーズ/RX-85HSRTシリーズと太さや形状・パワーの異なるこて先が使用できます。
センサーとヒーターを一体化させたこて先による優れた温度確度と熱回復力
はんだ付け時間アラーム機能・・・こて先の温度低下を利用して、はんだ付け時間の管理をアラームで行えます。
上下温度範囲アラーム機能・・・こて先温度が設定温度の範囲外になったとき、ブザー音を鳴らし続ける機能です。
インテリジェントスリープ機能・・・一定時間使用しないとき、自動的にこて先の温度を下げてから焼きを防止軽減します。
シャットダウン機能・・・あらかじめ設定した時間内に作業を行わなかったとき、自動的に電源をOFFにします。

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160の型番RX-852ASのページです。 型番RX-852ASに関する仕様情報を記載しております。
温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160
2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)
超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS
デジタル高周波誘導加熱式はんだこて
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格44,58356,81428,012130,29348,84750,683
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
ステーション/直結ステーションステーションステーションステーションステーションステーション
ハイパワー/マイクロハイパワーハイパワーマイクロハイパワーマイクロハイパワー
ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターIHヒーターセラミックヒーター
温度制御ありありありありありあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング