17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525

通常単価(税別)
1,877
税込単価
2,065
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します・収縮が少ない・360℃どの角度でも使用可能・極細チュー...

詳細を確認
  • 商品種類
    発泡ウレタン
  • クリーム
  • JANコード
    4976742256622
  • トラスココード
    453-6371
  • 質量(g)
    640.000
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 容量(ml)
    473
  • 発泡体積(L)
    約16
  • 内容量
    1本(500g)
  • 付属品
    充填専用チューブ

型番:

SUM-525
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUM-525の仕様・寸法情報

商品種類
発泡ウレタン
クリーム
JANコード
4976742256622
トラスココード
453-6371
質量(g)
640.000
材質1
主成分:ウレタン樹脂
容量(ml)
473
発泡体積(L)
約16
内容量
1本(500g)
付属品
充填専用チューブ

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUM-525

内容量

最小発注数量
1本(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します
・収縮が少ない
・360℃どの角度でも使用可能
・極細チューブ付き
・日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です
【用途】
・窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん
・断熱、結露防止
・断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として
・穴うめ充填(配管パイプ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525の型番SUM-525のページです。 型番SUM-525に関する仕様情報を記載しております。
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン
発泡ウレタン グレーフォーム
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルABC商会
通常価格1,8773,2003,30814,6712,6163,123
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン発泡ウレタン-発泡ウレタン
クリームクリームクリームその他-クリア
JANコード49767422566224976742256530497674225803949767422580224976742258244-
トラスココード453-6371371-9715453-6355453-6363194-9129-
質量(g)640.000630.000495.000318.000885.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング