ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません・安全性の高い低温塗布タイプ・硬化時間が速く、...
詳細を確認| 概要 | 主成分 | EVA | |
|---|---|---|---|
| 色 | 淡黄褐色 | ||
| 性能 | 軟化点 | 約82℃ | |
| オープンタイム | 約50秒 | ||
| 溶融粘度 | 3,500mPa・s(120℃) | ||
| 引張りせん断強度(MPa:23℃) | ポリカーボネート | 2.0 | |
| ABS | 1.7 | ||
| 木材(ブナ) | 1.5 | ||
| ダンボール・厚紙 | 材料破壊 | ||
| 特性・用途 | 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。省エネ・作業者への負担も軽減。 | ||
| 仕様 | 内容量 | 1kg | |
| 1本当り寸法 | 11.5mm(φ)×200mm(L) | ||
■用途

ダンボールの封函

電子部品の固定

緩衝材の溶着
【その他の主な用途例】
【特長】
・毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません
・安全性の高い低温塗布タイプ
・硬化時間が速く、作業時間が短縮できます
・低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用できます
・必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください
【用途】
・別売のローメルト接着ガンLTを使い発泡スチロール、緩衝材、プラスチック、布、木、皮革、天然ゴム、紙などの接着に使用できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
LOCTITE ホットメルト接着剤“
4.5通常価格(税別):4,134円~

goot(太洋電機産業)
ホットボンド 専用ガン
4通常価格(税別):2,081円~

goot(太洋電機産業)
ホットスティック HB-40S シリーズ
4.8通常価格(税別):188円~

SK-11
ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50
4.3通常価格(税別):308円~

東亜合成
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
4.7通常価格(税別):1,205円~

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル
4.3通常価格(税別):1,199円~

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):636円

ヘンケル
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454
4.4通常価格(税別):1,716円~

岩下
標準ニードル MNシリーズ
4通常価格(税別):2,000円