17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

通常単価(税別)
765
税込単価
842
通常出荷日:1日目

【特長】・押すだけの簡単操作ですぐ使えるカートリッジ式の、エポキシ樹脂を使用した汎用タイプの接着剤・計...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 透明
  • 硬化時間
    15分(23℃)
  • JANコード
    4976742259012
  • トラスココード
    374-5554
  • 可使時間
    約3分
  • 主成分
    エポキシ樹脂
  • 付属品
    ミキシングノズル2本付き
  • 質量
    50g/セット
  • 内容量
    1セット(本体(14ml)・ミキシングノズル)

型番:

LQM-014
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高い接着力と耐水、耐熱性に優れた2液タイプの接着剤

速硬化タイプですぐに接着。

速硬化タイプですぐに接着。

カートリッジ式ですぐ利用可能。

カートリッジ式ですぐ利用可能。

スピーディーかつ強力な接着が可能なクイックミックス

雨や熱にも強く強力接着、ミキシング不要な簡単エポキシ接着剤。世界シェアNo.1の信頼。2008年接着剤販売金額第1位。(ドイツ、ヘンケル本社調べ)

雨や熱にも強く強力接着、ミキシング不要な簡単エポキシ接着剤。世界シェアNo.1の信頼。2008年接着剤販売金額第1位。(ドイツ、ヘンケル本社調べ)

押し出すだけだから、計量やミキシングの手間いらず

独自のミキシングノズルで、2液を簡単にミックス。タイムロスなく素早く塗布できる。

今までのエポキシ接着剤は2液を同量に混ぜるのが難しかった。この商品なら押すだけで簡単。

今までのエポキシ接着剤は2液を同量に混ぜるのが難しかった。この商品なら押すだけで簡単。

耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能。

耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能。

硬化後の収縮が少なく、充てん接着が可能。

硬化後の収縮が少なく、充てん接着が可能。

速硬化タイプだから、スピーディに接着。

速硬化タイプだから、スピーディに接着。

しっかり付けるなら、エポキシ接着剤

製品比較情報

  • 自社試験によるデータ。
  • 記載のデータは代表値です。性能を保障するものではありません。
  • 予め目的の用途に適合するかどうか確認してください。
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
軟鋼板への使用時の接着強度(N/mm2)

軟鋼板への使用時の接着強度(N/mm2)

ステンレスへの使用時の接着強度(N/mm2)

ステンレスへの使用時の接着強度(N/mm2)

アルミニウムへの使用時の接着強度(N/mm2)

アルミニウムへの使用時の接着強度(N/mm2)

木への使用時の接着強度(N/mm2)

木への使用時の接着強度(N/mm2)

タイルへの使用時の接着強度(N/mm2)

タイルへの使用時の接着強度(N/mm2)

基本性能

硬化時間の目安: 23度

硬化開始: 約3分

強度発現: 約15分

最終強度: 約24時間

この商品の実際の利用例

屋外設置ポストの飾りつけ。

屋外設置ポストの飾りつけ。

この商品の使用方法について

シリンジ内の空気を移動。シリンジの先端を上向きにし、黒色の押し出し器を少し引き戻して、シリンジ内の空気を先端部へ移動させます。

シリンジ内の空気を移動。
シリンジの先端を上向きにし、黒色の押し出し器を少し引き戻して、シリンジ内の空気を先端部へ移動させます。

ピン切り離し。シリンジ先のピンを曲げ折り、ピンを切り離します。

ピン切り離し。
シリンジ先のピンを曲げ折り、ピンを切り離します。

シリンジ取り付け。ミキシングノズルをシリンジ先の突起部に押し付け、反時計回りに90°回し、シリンジにしっかり取り付けてください。

シリンジ取り付け。
ミキシングノズルをシリンジ先の突起部に押し付け、反時計回りに90°回し、シリンジにしっかり取り付けてください。

圧着。片面に接着剤を均一に塗布した後、もう一方の面を圧着させます。

圧着。
片面に接着剤を均一に塗布した後、もう一方の面を圧着させます。

接着するまで待つ。

接着するまで待つ。
15分ほどで強く接着しますが、完全に硬化するまでは約24時間お待ちください。

ミキシングノズル取り外し。ミキシングノズルを取り外し、黒色の押し出し器を少し引き戻してください。

ミキシングノズル取り外し。
ミキシングノズルを取り外し、黒色の押し出し器を少し引き戻してください。

使用後の保存。

使用後の保存。
シリンジの口を布などできれいに拭き取り、専用のキャップをしっかり取り付け、冷暗所で保存してください。

開発秘話

 

押すだけで簡単に使えるエポキシ系接着剤です。計量やミキシングも不要ですので、お客様の作業効率向上に寄与できる製品となっております。

注意・禁止事項

  • ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。
  • 予め目的の用途に適合しているかどうかを確認してください。
  • 紫外線に強く当たると接着剤の色は黄変します。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。
  • 使用中は手袋を着用し、使用後は石鹸水で手をよく洗ってください。
  • 使用中及び使用後はしばらくの間、換気を十分にしてください。
  • 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらしないように注意してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
  • 使い切ってから破棄してください。

LQM-014の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
透明
硬化時間
15分(23℃)
JANコード
4976742259012
トラスココード
374-5554
可使時間
約3分
主成分
エポキシ樹脂
付属品
ミキシングノズル2本付き
質量
50g/セット
内容量
1セット(本体(14ml)・ミキシングノズル)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LQM-014

内容量

最小発注数量
1セット(本体(14ml)・ミキシングノズル)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
765
( 842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押すだけの簡単操作ですぐ使えるカートリッジ式の、エポキシ樹脂を使用した汎用タイプの接着剤
・計量、ミキシングの必要がなく、簡単に塗布できます
・耐水、耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能
・硬化後の収縮が少なく、充填接着ができる
・速硬化タイプ
・ミキシングノズル2本付
【用途】
・金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・家具・パイプ・柱などの接着・補修
・屋内外を問わず利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"の型番LQM-014のページです。 型番LQM-014に関する仕様情報を記載しております。
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
接着強度の必要な部品の補修
4
満足度:4.0
最初が問題。 最初の1回目、説明にざっと目を通しただけで使ったら等量出ていなかったようで微妙にべたつきが残った。 出来...もっと読む
4人が参考にしています。
試験サンプル
4
満足度:4.0
この商品は各種接着剤の試験を行なった時にサンプルの一つとして購入しました。思っていたより粘度があまりなくて、ゆるい感じが...もっと読む
0人が参考にしています。
風呂場タイルの補修
4
満足度:4.0
薬剤を出す為に押し込む力がかなり必要。 速乾性と粘着性が良く、剥がれたタイルがしっかりくっついた。 リピートできる品。
0人が参考にしています。
使いやすそうな見た目で購入
3
満足度:3.0
実際使ってみて量の調整をしなくて済むのはいい。 使い切りならよいが、キャップがないので困った。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q工業用ですか?
A
違います、一般的な使用用途にお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン
エポキシ系接着剤 ハイクイック
接着剤ボンドクイック30
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルセメダインコニシ
通常価格7653643946,259933 -753 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
透明透明その他-その他その他
硬化時間15分(23℃)15分(23℃)----
JANコード4976742259012497674225900549767422552054100630960012--
トラスココード374-5554374-9401416-6051332-6951--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト