ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4976742212659
  • トラスココード
    378-3910
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 固着時間
    約10分(23℃)
  • 主成分
    ウレタン樹脂
  • 内容量
    1本(5g)

型番:

DSC-050
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 主成分:ウレタン樹脂
    • 内容量:50g
    • 製品サイズ:190(H)×90(W)×32(D)mm
    • 個装重量:70g
    • ヘラ付

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ロックタイト スーパークリア  使用事例

    注意・禁止事項

    ナイロン、PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂には接着できません。

    DSC-050の仕様・寸法情報

    商品種類
    接着剤1液タイプ
    透明
    JANコード
    4976742212659
    トラスココード
    378-3910
    質量(g)
    70.000
    材質1
    主成分:ウレタン樹脂
    固着時間
    約10分(23℃)
    主成分
    ウレタン樹脂
    内容量
    1本(5g)
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSC-050

    内容量

    最小発注数量
    1本(5g)
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    712
    ( 783 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広い用途に使用できる多用途タイプ
    ・皮革やゴムなどの柔らかい素材の接着に適しています
    ・ガラスのような透明な仕上り
    ・乾燥後も柔軟性がある
    【用途】
    ・木・ビニール、硬質プラスチック・金属・皮・ゴム・布(綿)・コルク・紙などの接着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリアの型番DSC-050のページです。 型番DSC-050に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア
    ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
    ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
    ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ
    メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
    通常価格7121,04915,32923,1297,8471,450
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
    透明その他その他その他その他
    JANコード497674221265949767422558540079340237056--4976742255779
    トラスココード378-3910445-2399335-2358335-2307335-2277101-8901
    質量(g)70.000129.000394.000--145.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました