17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004

通常単価(税別)
574
税込単価
631
通常出荷日:1日目

【特長】・瞬間接着剤だから、気軽に直してすぐ履ける・水にも強くはがれにくい・タレにくいゼリー状【用途】...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4976742252198
  • トラスココード
    416-6043
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~80
  • 固着時間(23℃)
    20~60秒
  • 仕様
    ゼリー状
  • 主成分
    シアノアクリレート系
  • 質量
    19g
  • 内容量
    1本(4g)

型番:

LKR-004
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • どんな靴でも瞬間強力接着。
  • 使用できる素材:ゴム、布、革、金属、木、硬質プラスチック
種類化学反応形接着剤
成分シアノアクリレート(86%)、その他の成分(14%):合成ゴム・合成樹脂・無機物
容量4g
製品サイズ191(H)×84(W)×15(D)mm
個装重量17g

使用方法・使用事例

使用方法

  • 使い方はカンタン2ステップ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004  使用方法

LKR-004の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4976742252198
トラスココード
416-6043
使用温度範囲(℃)
-10~80
固着時間(23℃)
20~60秒
仕様
ゼリー状
主成分
シアノアクリレート系
質量
19g
内容量
1本(4g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LKR-004

内容量

最小発注数量
1本(4g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤だから、気軽に直してすぐ履ける
・水にも強くはがれにくい
・タレにくいゼリー状
【用途】
・靴のはがれやめくれの接着補修、靴の中敷、補修パッチ、補修プレートの接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004の型番LKR-004のページです。 型番LKR-004に関する仕様情報を記載しております。
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格5746188828826061,887
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード497674225219849767422522354976742252099497674225208249767422520446902545333886
トラスココード416-6043416-6035378-4029378-4045423-7625335-2382
使用温度範囲(℃)-10~80-10~80-10~80-10~80-10~80-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング