17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

通常単価(税別)
882
税込単価
970
通常出荷日:1日目

【特長】・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ・プロユースとして最適な大容量(20g)・広域な素材に...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4976742252082
  • トラスココード
    378-4045
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~80
  • 固着時間(23℃)
    10~30秒
  • 仕様
    中粘度型
  • 主成分
    シアノアクリレート系
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

LMP-020
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:シアノアクリレート
  • 内容量:20g
  • 製品サイズ:193(H)×80(W)×25(D)mm
  • 個装重量:43g

注意・禁止事項

  • PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

LMP-020の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4976742252082
トラスココード
378-4045
質量(g)
43.000
材質1
主成分:シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)
-10~80
固着時間(23℃)
10~30秒
仕様
中粘度型
主成分
シアノアクリレート系
内容量
1本(20g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMP-020

内容量

最小発注数量
1本(20g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882
( 970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ
・プロユースとして最適な大容量(20g)
・広域な素材に対応の多用途タイプです
【用途】
・硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属・厚紙などの接着
・模型工作・おもちゃ・アクセサリー・陶磁器の置物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプの型番LMP-020のページです。 型番LMP-020に関する仕様情報を記載しております。
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003
LOCTITE ミニツインパック 1g×2
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格88260657488261890
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤-
透明透明透明透明透明透明
JANコード497674225208249767422520444976742252198497674225209949767422522354976742251108
トラスココード378-4045423-7625416-6043378-4029416-6035113-1099
質量(g)43.000----14.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング