17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

通常単価(税別)
481661
税込単価
529727
通常出荷日:1日目

高柔軟性のゼリータイプの瞬間接着剤。【特長】・合成ゴム樹脂配合で今までにない高柔軟性で剥がれにくく、多...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系(ゼリー状)
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~80
  • 固着時間(23℃)
    20~60秒
  • 仕様
    ゼリー状
  • 主成分
    シアノアクリレート系

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゼリー状で垂れにくく、はがれに強い、多くの素材で利用可能な瞬間接着剤

柔軟性のあるゼリー状の瞬間接着剤。

柔軟性のあるゼリー状の瞬間接着剤。

10gタイプ。

10gタイプ。

この商品の実際の利用例

おもちゃや模型工作の接着。

おもちゃや模型工作の接着。

木材の接着。

木材の接着。

この商品の使用方法について

汚れを落として乾燥。接着面の汚れをきれいに落とし、乾燥させておきます。

汚れを落として乾燥。
接着面の汚れをきれいに落とし、乾燥させておきます。

片面に数滴落とす。片面に接着剤を数滴落とします。

片面に数滴落とす。
片面に接着剤を数滴落とします。

接着面を押して接着。軽く位置合わせをし、接着面を強く押すと、20秒から数分で接着できます。

接着面を押して接着。
軽く位置合わせをし、接着面を強く押すと、20秒から数分で接着できます。

接着するまで待つ。接着剤を完全に硬化させるには最低1~2時間、できれば一晩待ちます。

接着するまで待つ。
接着剤を完全に硬化させるには最低1~2時間、できれば一晩待ちます。

はみ出し部分を除去。完全に硬化してからはみ出た部分を削り取るか、ロックタイト強力接着剤落としを使用、あるいはニス除去液(アセトン入り)をティッシュにふくませてふき取ってくさい。

はみ出し部分を除去。
完全に硬化してからはみ出た部分を削り取るか、ロックタイト強力接着剤落としを使用、あるいはニス除去液(アセトン入り)をティッシュにふくませてふき取ってくさい。

使用後の保存。使用後はしっかりとキャップをして、冷暗所で保存してください。

使用後の保存。
使用後はしっかりとキャップをして、冷暗所で保存してください。

開発秘話

 

瞬間接着剤を初めて開発したブランドです。瞬間接着剤に初めて柔軟性を持たせてあります。

この商品のご利用上の注意点

  • 皮革や布は接着面が固くなり、柔軟性を損なうことがあります。
  • アクリル系、ポリカーボネート系、ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがヒビ割れたり、表面が溶けることがあります。
  • 接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4976742252068
423-7617
19
1本(4g)
2個
4976742252136
424-3536
24.000
1本(10g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481
( 529 )
1日目
661
( 727 )
1日目

詳細情報

基本情報

高柔軟性のゼリータイプの瞬間接着剤。
【特長】
・合成ゴム樹脂配合で今までにない高柔軟性で剥がれにくく、多くの素材に対応した多用途タイプ。
・優れた耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性を発揮。
・硬化後の収縮が少ないので充てん接着が可能。
【用途】
・耐水性が高く屋内外を問わず利用可能。
・硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器、木材、厚紙などの接着。
・おもちゃ、模型工作、家具建具・陶磁器の置物、靴、電気製品、アクセサリーなどの接着。

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェルのレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
部品の接着
5
満足度:5.0
部品の接着に使用しました。 接着強度もあり、ほとんどがこれで十分です。
0人が参考にしています。
金属の接着
5
満足度:5.0
初めて購入しました。 まだ使用していませんが耐衝撃タイプで購入を 決めました。LOCTITE製でしたら問題ないと 思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
プラスチックの補修用
5
満足度:5.0
ゼリー状なので液垂れせずに補修することができました。 あまったところが白くなるので外観が気になるところでは注意ですね。
0人が参考にしています。
色々な接着
5
満足度:5.0
ジェルタイプは一度使用した後の保管でも固まりにくいです。 サラサラタイプは何度も無駄にしました。 ノズルを奇麗にしてから...もっと読む
0人が参考にしています。
備品の補修
5
満足度:5.0
ジェルタイプなので扱いやすく接着力も良い。使用後も蓋をきちんと締めれば中で固まることもなく長く使えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q食器や水槽には使用できますか?
A
使用できません。
Q使用できない素材は?
A
PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格481-882606574882618
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
材質1主成分:シアノアクリレート系(ゼリー状)主成分:シアノアクリレート系----
使用温度範囲(℃)-10~80-10~80-10~80-10~80-10~80-10~80
固着時間(23℃)20~60秒10~30秒20~60秒20~60秒10~30秒15~60秒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング