ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

通常単価(税別)
606
税込単価
667
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタンで簡単に液料をコントロール・耐水・耐衝撃性に優れている・硬化後の収縮が少なく、充填接着...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4976742252044
  • トラスココード
    423-7625
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~80
  • 固着時間(23℃)
    20~60秒
  • 仕様
    ゼリー状
  • 主成分
    シアノアクリレート系
  • 質量
    30g
  • 内容量
    1本(5g)

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

型番:

LPJ-005
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

細かい所もおまかせ。
サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調節。
  • 特殊ラバー配合
  • 容量:5g
  • 製品サイズ:190mm(H)×84mm(W)×28mm(D)
  • 個装重量:30g

LPJ-005の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4976742252044
トラスココード
423-7625
使用温度範囲(℃)
-10~80
固着時間(23℃)
20~60秒
仕様
ゼリー状
主成分
シアノアクリレート系
質量
30g
内容量
1本(5g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPJ-005

内容量

最小発注数量
1本(5g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンで簡単に液料をコントロール
・耐水・耐衝撃性に優れている
・硬化後の収縮が少なく、充填接着ができる
・高柔軟性ではがれにくい
・液量コントロールができるゼリー状です
・従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性に優れています
【用途】
・金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・厚紙などの接着
・靴・おもちゃ模型工作・アクセサリー家具・建具・陶磁器の置物・家電製品

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプの型番LPJ-005のページです。 型番LPJ-005に関する仕様情報を記載しております。
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.712件のレビュー
小さな部品の接着に
5
満足度:5.0
ABS製の小さな部品の接着に使ってみましたが、食い付きも良くガッチリ接着できました。硬化するとカチカチでなく樹脂に近い感...もっと読む
1人が参考にしています。
プラ段の接着用に!
5
満足度:5.0
射出成型からの製品落下時に衝撃緩和の為、プラ段とステンレスシューターの接着に使用しましたが問題ありません。耐衝撃・耐久性...もっと読む
0人が参考にしています。
補修用
4
満足度:4.0
キャップの開閉が簡単に行えるので楽に作業できます。接着力も問題無しです。ただ中身を使い切る前に固まってしまうことがある
0人が参考にしています。
金属板の接着
5
満足度:5.0
本体横のボタンで液量コントロールができるゼリー状の接着剤です.とても使いやすく,接着強度も申し分なしです. 乾燥時に白く...もっと読む
0人が参考にしています。
接着
5
満足度:5.0
ゼリー状なので液だれすることがなく使いやすいです。また、硬化時間も早いので満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LCR-003
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格6068825748826181,887
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード497674225204449767422520824976742252198497674225209949767422522356902545333886
トラスココード423-7625378-4045416-6043378-4029416-6035335-2382
使用温度範囲(℃)-10~80-10~80-10~80-10~80-10~80-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング