17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 多用途補修パテ【2個入り】

通常単価(税別)
494
税込単価
543
通常出荷日:1日目

【特長】・気軽に使える少量タイブ・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ・湿った面や水の中でも硬化・穴...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • その他
  • 可使時間
    3分
  • トラスココード
    378-3855
  • 質量(g)
    39/パック
  • 硬化時間(25℃)
    15分
  • 特長
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
  • 用途
    プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。
  • 材質/主成分
    エポキシ樹脂
  • 付属品
    手袋
  • 内容量
    1パック(2個)

型番:

DEP-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長
  • のびが良く、材料になじむ。
  • 凹凸面OK。
  • プレカットタイプですぐに気軽に使える。
  • 切る必要がないのでカッターを汚さない。
■仕様
製品名多用途 補修パテ プチ
容量5g×2ピース
付属品手袋
製品サイズ190mm(H)×90mm(W)×32mm(D)
個装重量39g

使用方法・使用事例

使用方法

ロックタイト 多用途補修パテ  使用方法

DEP-010の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
その他
可使時間
3分
トラスココード
378-3855
質量(g)
39/パック
硬化時間(25℃)
15分
特長
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
用途
プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。
材質/主成分
エポキシ樹脂
付属品
手袋
内容量
1パック(2個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DEP-010

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気軽に使える少量タイブ
・ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ
・湿った面や水の中でも硬化
・穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK
・耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる
・練るだけで簡単に使える接着補修パテです
【用途】
・各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 多用途補修パテの型番DEP-010のページです。 型番DEP-010に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 多用途補修パテのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木ねじが利かなくなった穴に充填して再度木ねじ止めのため。
5
満足度:5.0
ダメモトでやってみたのですが、パテを埋め込んだ翌日に木ねじをねじ込んでみたら、見事に止めることができました。 特段の知識...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 多用途補修パテ
多用途補修パテ DEP-030
ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"
アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用
アスファルト接合補修材 クイックシール 打ち継ぎ目用
エポキシパテ(コンクリート用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルHoshinHoshinセメダイン
通常価格4941,044897 -47,92348,0611,098
通常出荷日1日目2日目1日目4日目4日目1日目
商品種類簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤簡易補修剤
その他その他その他
可使時間3分3分3分---
トラスココード378-3855469-5291----
質量(g)39/パック54----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト