17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE “強力粘着剤はがし”

通常単価(税別)
8211,337
税込単価
9031,471
通常出荷日:1日目

スプレータイプの粘着剤はく離剤。【特長】・泡状でたれにくく飛び散らず、泡で包んで強力除去。・とりにくく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類
    スプレー
  • 付属品
    ヘラ付き
  • 透明
  • 材質1
    主成分:混合有機溶剤(IPA・酢酸ブチル)
  • 使用温度範囲(℃)
    15~35
  • 塗布方法
    スプレー
  • 用途1
    古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
  • 用途2
    テープ跡の粘着剤のベタつき落とし。
  • 特長
    垂れにくく、飛び散りません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

古くて剥がしにくいシールやテープ跡も泡の力で強力に除去するはく離剤

泡状で垂れにくいスプレータイプ。

泡状で垂れにくいスプレータイプ。

はがれにくいテープ跡も簡単に除去することが可能

なかなか剥がれないテープ跡の除去。

なかなか剥がれないテープ跡の除去。

専用ヘラ付で簡単にはがせる。

専用ヘラ付で簡単にはがせる。

この商品の利用上の注意点

  • 皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。
  • プラスチック・塗装を傷める場合があります。
  • 用途以外には使用しないでください。
  • 有機溶剤が含まれているので、有害であり蒸気を吸わないように注意すること。
  • 多量に使用するとき、使用した後はしばらくの間換気をよくすること。
  • 体質によりかぶれることがあるので溶液を皮膚につけないようにすること。
  • 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらしないように注意してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
  • 捨てる時は火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜くこと。
  • 貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4976742257162
416-6019
228
1本(220ml)
3個
4976742213038
378-3871
85
1本(60ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
1日目
821
( 903 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプレータイプの粘着剤はく離剤。
【特長】
・泡状でたれにくく飛び散らず、泡で包んで強力除去。
・とりにくくなったテープ跡の頑固な粘着剤もはがせる強力タイプ。
・はがすのに最適な専用のヘラ付き。
【用途】
・古くてはがれにくいシールやステッカー、カチカチに固まって取れなくなった粘着剤の除去。
・テープ跡のべたついた粘着剤の除去。
・古くて取りにくいシールやテープの除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOCTITE “強力粘着剤はがし”のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
ラベルはがし
4
満足度:4.0
とてもきれいにはがせるのでリピーターです。はがしたあとも粘着が残らずにきれいで助かってます。
2人が参考にしています。
ステッカー剥がし
5
満足度:5.0
他のレビューを参考にして、これならば綺麗に剥がせると考えて購入。 海外から荷物を輸入すると、平気で強力なラベルを張り付け...もっと読む
1人が参考にしています。
カードに貼ったシールを剥がすのに使用
5
満足度:5.0
カードに貼ったシールを剥がすのに使用しました、 スプレーして1分くらい放置しておくと、のりが溶けてきれいになりました。
1人が参考にしています。
タックラベルはがし
5
満足度:5.0
プラスチックケースに貼ってあるラベルを剥がす際に使用しています。 強力というだけあって簡単に剥がせるので重宝しています。
1人が参考にしています。
面ファスナーテープの剥離に使用
5
満足度:5.0
面ファスナーテープは使用機能的に一般的な両面テープよりも粘着力が高く、剥がすのが困難でした。本品を使用すると簡単に粘着層...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカッティングシートには使えますか?
A
使えます。表面にコーティングされていると液剤が浸透しないのでヘラで端部分をめくりながら液剤を浸透させてください。
Q車のスモークフィルムには使用できますか?
A
窓に貼るフィルムは粘着剤で貼っていないので使えません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOCTITE “強力粘着剤はがし”
LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし
LOCTITE "シールはがし"
LOCTITE 両面テープはがし
LOCTITE ハケ塗りシールはがし
LOCTITE らくがき消し
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格821-1,305 -583 -674 -1,131 -603
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類スプレーハケ塗りスプレースプレーハケ塗りスプレー
付属品ヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ無し
透明透明透明透明透明透明
材質1主成分:混合有機溶剤(IPA・酢酸ブチル)主成分:混合有機溶剤主成分:石油系炭化水素主成分:混合有機溶剤主成分:石油系炭化水素主成分:混合有機溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング