ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト サビ落とし

通常単価(税別)
626
税込単価
689
通常出荷日:1日目

【特長】・ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できる・金属表面に傷をつけず、化学の力でサビ...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • トラスココード
    378-3936
  • 半透明
  • 質量 (g)
    126g
  • 主成分
    リン酸
  • 付属品
    サビ止め油付き
  • 内容量
    1本(100ml)

ご注意

  • 刃剣・刃物の刃先・貴金属・アルミ亜鉛製品には使用できません。

型番:

DSO-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:リン酸
  • 内容量:100ml+3ml(サビどめ油)
  • 製品サイズ:190mm(H)×90mm(W)×35mm(D)
  • 個装重量:126g

使用方法・使用事例

使用事例

ロックタイト サビ落とし  使用事例

DSO-100の仕様・寸法情報

種類
液体
トラスココード
378-3936
半透明
質量(g)
126g
主成分
リン酸
付属品
サビ止め油付き
内容量
1本(100ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSO-100
関連

内容量

最小発注数量
1本(100ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626
( 689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できる
・金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とす
・サビの再発を防ぐサビ止め油付
【用途】
・オートバイ、自転車、三輪車の金属面やメッキ面のサビ落とし
・スチール家具、パイプイス、レンジ、工具、電気器具などのスポーツ用品やドアの把手などのサビ落とし

ご注意

  • 刃剣・刃物の刃先・貴金属・アルミ亜鉛製品には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト サビ落としの型番DSO-100のページです。 型番DSO-100に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト サビ落としのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
清掃
1
満足度:1.0
説明にもある通りジェルのような材質です。 これが部品の隅に入ると取れなくなってしまいます。 ブラシのようなものが必須です...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト サビ落とし
ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤
中性サビ落とし
速効サビ落とし
中性サビ落とし洗浄液
サビ取り スーパーサビノン
メーカーヘンケルヘンケル友和友和友和ワイエステック
通常価格6262,8132,400 -2,400 -1,539 -828 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目4日目3日目
種類液体-液体液体液体液体
トラスココード378-3936-----
半透明乳白色----
質量(g)126g-----
主成分リン酸合成ラテックス樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト