17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

丸鋸 H-650・H-651

通常単価(税別)
1,0421,181
税込単価
1,1461,299
通常出荷日:3日目

【特長】・ピラニアの歯のように刃先は非常に鋭利です。・2.34mm軸取付け済 【仕様】・最高使用回転数...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
H-650φ16×0.1厚 (マンドレル付)
H-651φ22×0.1厚 (マンドレル付)

使用方法・使用事例

ピラニアの歯のような鋭利な刃先で木材、樹脂等の切断からエッグアートの殻切断に利用ください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
16
1個
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042
( 1,146 )
3日目
1,181
( 1,299 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピラニアの歯のように刃先は非常に鋭利です。
・2.34mm軸取付け済
【仕様】
・最高使用回転数(min-1):21,000(NO.H-650)
・最高使用回転数(min-1):15,000(NO.H-651)
【適用工具】
・ミニルーター
【用途】
・木材、樹脂等の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸鋸 H-650・H-651のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸鋸 H-650・H-651
CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)
自在溝切カッター AJ120W21シリーズ
超硬カッター
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
HSSメタルソー
メーカーサンフレックス岡崎精工大日商レッキス工業大同興業谷テック
通常価格1,042-19,742 -9,00013,95016,106 -18,839 -
通常出荷日3日目5日目1日目9日目1日目1日目
主要切断材質木質系建材 / 樹脂一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材 / 樹脂一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材
刃厚(mm)0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング