17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョイロボプロ

通常単価(税別)
22,67326,169特別価格
税込単価
24,94028,786特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付ロータリヘッドを取付け可能なヘッドホルダー付【特長】・柔...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    5000~14000
  • 工具取付方法
    スプリングチャック式
  • スピード調整機能
    無段階変速
  • 入力電圧 (DCV)
    100
  • 握り太さ (mm)
    22
  • 使用工具軸径 (φmm)
    0.5~3.2
  • 入数
    1
  • 仕様
    商品タイプ:ミニルーター
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

最小発注数量
200
1個
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,16925,383
( 27,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,673
( 24,940 )
3日目

詳細情報

基本情報

低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付
ロータリヘッドを取付け可能なヘッドホルダー付
【特長】
・柔軟性のあるフレキシブルシャフトで手元ラクラク
・回転数は無段変速
・先端部分まで握れるカバー付ロータリーヘッド。しかも、先端工具の着脱はワンタッチ
・0.5mm~3.2mm軸の先端工具が取付け可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイロボプロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイロボプロ
ジョイまる
ジョイロボ
超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
エコグランデスリムセット
メーカーサンフレックスサンフレックスサンフレックスナカニシミニターアルゴファイルジャパン
通常価格22,673-4,63114,911150,234 -74,38398,111
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目1日目5日目1日目
無負荷回転数(min-1)5000~14000200008000/120001000~500001000~142001000~60000
工具取付方法スプリングチャック式差し込み式コレットチャック式---
スピード調整機能無段階変速-2段階変速---
入力電圧(DCV)10012V0.5A----
握り太さ(mm)22-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング