17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4型ジスク用接続カップリング

通常単価(税別)
1,844
税込単価
2,028
通常出荷日:3日目

ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを(高速対応型に限る)接続しハンドグラインダーがわりにご使用い...

詳細を確認
  • 工具取付方法
    コレットチャック式
  • 外径 (mm)
    16
  • 穴径 (mm)
    M10 ピッチ1.5
  • 適合機種
    対応シャフト:NO.CB-20
  • 用途
    ジスクグラインダーとフレキシブルシャフトをつなげる接続工具です。
  • 使用工具
    ジスクグラインダー

型番:

NO.6312
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.6312の仕様・寸法情報

工具取付方法
コレットチャック式
外径(mm)
16
穴径(mm)
M10 ピッチ1.5
適合機種
対応シャフト:NO.CB-20
用途
ジスクグラインダーとフレキシブルシャフトをつなげる接続工具です。
使用工具
ジスクグラインダー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.6312
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを(高速対応型に限る)接続しハンドグラインダーがわりにご使用いただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4型ジスク用接続カップリングの型番NO.6312のページです。 型番NO.6312に関する仕様情報を記載しております。
4型ジスク用接続カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4型ジスク用接続カップリング
GSG300型用 ガイド
14.4V電池パック4.0Ah
T字型バリカン
GSG300型用 ブレード(2枚)
プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型
メーカーサンフレックスボッシュPanasonic新ダイワ工業ボッシュウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格1,84411,001 -21,32083,48510,320990
通常出荷日3日目1日目4日目4日目1日目2日目
工具取付方法コレットチャック式-----
外径(mm)16-----
穴径(mm)M10 ピッチ1.5-----
適合機種対応シャフト:NO.CB-20-----
用途ジスクグラインダーとフレキシブルシャフトをつなげる接続工具です。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト