17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

六角軸回転やすり(木工用)

通常単価(税別)
883
税込単価
971
通常出荷日:3日目

作業効率も良く整形もうまくできスムーズに加工できます。ヤスリの消耗も少なく長持ちします。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

最小発注数量
円筒型
1個
傘型
1個
砲弾型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883
( 971 )
3日目
883
( 971 )
3日目
883
( 971 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業効率も良く整形もうまくできスムーズに加工できます。
ヤスリの消耗も少なく長持ちします。

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質備考
NO.2624H六角軸/対辺6.35mm炭素工具鋼木工用
NO.2625H
NO.2627H

外形図

六角軸回転やすり(木工用) 外形図

No.2624H/No.2625H/No.2627H

使用方法・使用事例

作業は、一度に深く削らずに、浅く数回に分けて加工するようにして下さい。作業効率も良く整形もうまくできスムーズに加工できます。また、ヤスリの消耗も少なく長持ちします。

選定サポート情報

ヤスリの形状には一般的に5つの目切り形状があります。

六角軸回転やすり(木工用) 選定サポート情報1

イバラ目
主に木工用で、最も荒く削れます。仕上がり面はザラツイています。

六角軸回転やすり(木工用) 選定サポート情報2

カッター目
荒く削れますが、薄い部分や弱い所、木目に逆らった加工は割れが入ることがあります。仕上がり面はきれいです。

六角軸回転やすり(木工用) 選定サポート情報3

ヤスリ目
細かい削りで、きれいな仕上がりが得られます。

六角軸回転やすり(木工用) 選定サポート情報4

ダイヤカット目
網目状に切り込みの入ったヤスリです。ヤスリ目より更にきれいな仕上り面が得られます。切粉が細かく安全です。

六角軸回転やすり(木工用) 選定サポート情報5

クロスカット目
切粉が細かくアルミや樹脂等の作業に向きます。

 

注意・禁止事項

インパクトドライバーではブレがでることを認識して注意して使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸回転やすり(木工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸回転やすり(木工用)
超硬回転ヤスリ
ミニカッター
精密ミニヤスリ
金工ヤスリ
サンフレックス 超硬カッター
メーカーサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックス
通常価格8831,469 -1,105466 -1,1431,091
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径(mm)6.3532.342.3432.34
サイズ(mm)14×30-----
刃先イバラ目ダイヤカッター目カッター目カッター目カッター目カッター目
材質炭素工具網超硬炭素工具鋼炭素工具鋼高速工具鋼超硬
使用工具電気ドリル、インパクトドライバーミニルーター、ジョイロボミニルーター、ジョイロボハンドグラインダー、電気ドリル、ミニルーターミニルーター、ジョイロボミニルーター、ジョイロボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング