17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

研削砥石(金属用)厚み(mm)13

通常単価(税別)
1,0921,769
税込単価
1,2011,946
通常出荷日:3日目

電気ドリル用の研削砥石等は、水平ドリルスタンドにセットし安全カバーをつけ、固定して使用すると、安全性が...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最高使用周速度

使用工具

最小発注数量
100
5000min-1
電気ドリル、両頭グラインダー
1個
75
6500min-1
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤、両頭グラインダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,769
( 1,946 )
3日目
1,092
( 1,201 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリル用の研削砥石等は、水平ドリルスタンドにセットし安全カバーをつけ、固定して使用すると、安全性が高まりスムーズに作業が進みます。

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
NO.3212100mm径×13mm厚×12.7穴(金属用)WA材 #80
NO.321375mm径×13mm厚×12.7穴(金属用)WA材 #80

注意・禁止事項

研削砥石は、外周部で作業して戴くように製作されております。円盤面での作業は砥石の破裂につながりケガの元ともなり大変危険です。

研削砥石について

  • (1)使用する回転工具にきっちりと適合する規格等(外径・内径・許容回転数)の砥石をご使用下さい。
  • (2)始業前には必ず点検し、ワレ、ヒビ、カケ等の異常のない事を確認して下さい。
    目視検査・・・目で見てチェックする
    打音検査・・・木槌で軽くたたいて音を聞いて調べる(正常な場合は澄んだ金属音がする)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削砥石(金属用)厚み(mm)13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削砥石(金属用)厚み(mm)13
研削砥石(非鉄用)
研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)
研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)
研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)
セフティポリッシュ B目立用 外径150mm
メーカーサンフレックスサンフレックスE-ValueE-ValueE-ValueSK-11
通常価格1,092-1,143 -1,3021,4112,0672,433
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粒度(#)80100802412080
厚み(mm)13131313136.4
穴径(mm)12.712.712.712.712.712.7
形状(号)平形(1号)平形(1号)----
砥材WAGCAAGCA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング