ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パワーロックディスク【3個入り】

通常単価(税別)
1,943
税込単価
2,137
通常出荷日:5日目

米国特許パワーロックシステムで、素早い着脱と強い保持力を持ち、高速回転にも対応します。

型番:

NO.5281
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

NO.5281の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
外径(mm)
38
厚み(mm)
10
用途
表面研磨
軸径
3
軸長(mm)
30
工具取付方法
ロック式
最高使用回転数
30000
使用工具
ハンドグラインダー、マイクログラインダ
補足
パワーロックサンダー
用途詳細
木材、金属の研削研磨
使用工具2
電気ドリル、ミニルーター
パック入数
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.5281
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943
( 2,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

米国特許パワーロックシステムで、素早い着脱と強い保持力を持ち、高速回転にも対応します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーロックディスクの型番NO.5281のページです。 型番NO.5281に関する仕様情報を記載しております。
パワーロックディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーロックディスク
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
“フェルトディスクα”(拭き取り用)
マルチディスクCコンクリート用
メーカーサンフレックストラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山マキタ
通常価格1,94316,60416,6041,7178,0061,286
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目4日目
粒度(#)8060060120相当-24
外径(mm)3810010090100100
厚み(mm)10881310-
用途表面研磨溶接焼け表面研磨 / キズ取り / 塗装はがしバリ取り / サビ取り鏡面仕上げ塗装はがし
軸径3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング