ツール用品技術窓口
【特長】・最高級ダイヤ砥粒を優れた技術で電着し、電気ドリルに適合するよう開発しました。するどい切れ味と...
詳細を確認| 型番 | サイズ |
|---|---|
| NO.3001 | 50mm径×1mm厚×6φ軸 #180 (アーバー付) |
| NO.3002 | 75mm径×1mm厚×6φ軸 #180 (アーバー付) |
切断作業は、危険度の高い作業です。注意事項などを厳守のうえ、充分に注意して作業して下さい。特に電気ドリル、ジスクグラインダー等での作業では、手ブレのおそれがあり相当の注意が必要です。チョットした不注意とミスが大きな事故に至り、失明等の可能性もあります。安全確保に最大限留意して作業して下さい。
注意・警告
外周での切断専門です。円盤面(側面)を使って研削作業をすると破裂の危険があり大ケガのもととなり、絶対禁止です。
【特長】
・最高級ダイヤ砥粒を優れた技術で電着し、電気ドリルに適合するよう開発しました。するどい切れ味と切断面の美しさがポイントです。石材、ガラス、タイル、瓦、貝殻等の切断にご使用下さい。

サンフレックス
ダイヤモンドカッター

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):813円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~