ツール用品技術窓口
超硬を採用しており、硬い金属や石材、カラスの加工に威力を発揮します。
超硬を採用しており、硬い金属や石材、カラスの加工に威力を発揮します。
| 型番 | サイズ |
|---|---|
| NO.2313 | 3mm軸 |
| NO.2320 | |
| NO.2324 | |
| NO.2325 | |
| NO.2327 | |
| NO.H-190 | φ1.6×6/軸3mm |
| NO.H-191 | φ3×15/軸3mm |
| NO.H-192 |

No.2313/No.2320/No.2324/No.2325/No.2327
ヤスリの形状には一般的に5つの目切り形状があります。

イバラ目
主に木工用で、最も荒く削れます。仕上がり面はザラツイています。

カッター目
荒く削れますが、薄い部分や弱い所、木目に逆らった加工は割れが入ることがあります。仕上がり面はきれいです。

ヤスリ目
細かい削りで、きれいな仕上がりが得られます。

ダイヤカット目
網目状に切り込みの入ったヤスリです。ヤスリ目より更にきれいな仕上り面が得られます。切粉が細かく安全です。

クロスカット目
切粉が細かくアルミや樹脂等の作業に向きます。

サンフレックス
ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
0通常価格(税別):2,860円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,053円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,529円~

スーパーツール
超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm
0通常価格(税別):2,200円~

ミニター
ミニター ハイスカッター ストレートカット 円柱鋭角/円柱鈍角/円柱横長
0通常価格(税別):3,200円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 60°/90°
4.3通常価格(税別):1,839円~