ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セラポイント Φ3軸【10個入り】

通常単価(税別)
3,256
税込単価
3,582
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・金型の表面調整研磨・ステンレス等のRコーナ仕上げ・タービンブレード研磨・液晶パネルの不要部イ...

詳細を確認

型番:

M1020-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

M1020-80の仕様・寸法情報

形状
円筒
種類
ゴム砥石
粒度(#)
80
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
10
砥石長(mm)
20
軸長(mm)
30
結合剤
-
最高使用回転速度(min−1)
20000
形状
円筒型
砥粒
SW
結合度
-
材質
ゴム
使用工具
ミニルーター

型番リスト

表示件数
型番
M1020-80

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

結合剤

最高使用回転速度

(min−1)

結合度

最小発注数量
80
10
20
30
-
20000
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,256
( 3,582 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型の表面調整研磨
・ステンレス等のRコーナ仕上げ
・タービンブレード研磨
・液晶パネルの不要部インク除去
・歯車の微細バリ取り研磨
・酸化皮膜除去
・各種測定具の薄サビ除去
・ロール・射出スクリュー等のキズ取り研磨
・貴金属(指輪等の内側)の研磨
・各種試料片の部分磨き
・精密部品のミクロン仕上げ
・小さい刃物マーク取り

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸材質:ステンレス
  • 金属用

規格表

セラポイント Φ3軸 規格表

性能・試験情報

セラポイント各粒度による仕上面粗さの目安(素材はSUS304[JIS94])

#80

セラポイント Φ3軸 性能・試験情報1

3.8μmRz

#120

セラポイント Φ3軸 性能・試験情報2

2.6μmRz

#220

セラポイント Φ3軸 性能・試験情報3

1.2μmRz

#320

セラポイント Φ3軸 性能・試験情報4

1.0μmRz

外形図

セラポイント Φ3軸 外形図

使用方法・使用事例

セラポイント Φ3軸 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラポイント Φ3軸の型番M1020-80のページです。 型番M1020-80に関する仕様情報を記載しております。
セラポイント Φ3軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラポイント Φ3軸
ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)
軸付砥石 (軸径3mm)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0
ゴム砥石セット(軸径Φ2.34mm)
メーカーサンフレックスナカニシPFERDトラスコ中山ナカニシナカニシ
通常価格3,2564,358370 -2,021 -3,200 -4,269
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状円筒円筒円筒円筒円筒砲弾 / 円盤 / ソロバン
種類ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石
軸径(mm)333362.34
形状円筒型-----
砥粒SW-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング