17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステン用軸付砥石 3本入り   

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステン用軸付砥石 3本入り   

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.3721

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

使い勝手のよいように形状をバラエテイ豊かに揃えております。加工の材質、加工箇所に応じてお選び下さい。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

形状
砲弾
種類
砥石
粒度(#)
60
砥粒
WA
軸径(mm)
6
砥石径(mm)
25
砥石長(mm)
38
軸長(mm)
35
結合剤
V
最高使用回転速度(min−1)
19000
形状
砲弾型
結合度
M

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト