ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GBE 超高圧焼結体付付きエンドミル

通常単価(税別)
17,956
税込単価
19,752
通常出荷日:4日目

【特長】ねじれ角:ネジレなし加工用(加工形状):側面工具材質:CBN

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

GBE12S1255-MB730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBE12S1255-MB730の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面
工具材質
CBN
被削材
高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]
ねじれ角
ネジレなし
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
12
刃数(枚)
1
刃長(mm)
6
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
首下長(mm)
13
シャンク径(mm)
12
全長(mm)
55
CAM・工具管理ソフト用データ
tebis / Zoller
トラスココード
664-2675
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
ノンコート
-
-

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GBE 超高圧焼結体付付きエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
GBE12S1255-MB730

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
12
6
13
12
55
664-2675
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,956
( 19,752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ねじれ角:ネジレなし
加工用(加工形状):側面
工具材質:CBN

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GBE 超高圧焼結体付付きエンドミルの型番GBE12S1255-MB730のページです。 型番GBE12S1255-MB730に関する仕様情報を記載しております。
GBE 超高圧焼結体付付きエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GBE 超高圧焼結体付付きエンドミル
CBNエンドミル 1刃 ショート形 MBOS
CBN スクエアエンドミル SSE600
CBN スクエアエンドミル SSE400
SMEZ120 CBN マイクロエッジ Z
SSF120 CBN スーパーサーフェイスエンドミル
メーカー三菱マテリアルオーエスジー日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格17,95627,653 -13,570 -19,470 -20,060 -12,980 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング