ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

完成バイト 角バイト (インチサイズ)

完成バイト 角バイト (インチサイズ) ASSAB17-KI-1-5
通常単価(税別)
51,69050,139
税込単価
56,85955,153
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

非常に高い硬度と切削性を持つスウェーデン生まれの高品位完成バイト!

型番:

ASSAB17-KI-1-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASSAB17-KI-1-5の仕様・寸法情報

高さ(inch)
1
幅(inch)
1

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ASSAB17-KI-1-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,69050,139
( 55,153 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

非常に高い硬度と切削性を持つスウェーデン生まれの高品位完成バイト!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

完成バイト 角バイト (インチサイズ)の型番ASSAB17-KI-1-5のページです。 型番ASSAB17-KI-1-5に関する仕様情報を記載しております。
完成バイト 角バイト (インチサイズ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工に利用しています
4
満足度:4.0
スロッターにアッサブの完成バイトASSAB17-KIを取り付け、材質SCM435など加工品の切削加工をしています。主に内...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完成バイト 角バイト (インチサイズ)
完成バイト 角バイト (ミリサイズ)
完成バイト(インチ)
完成バイト 平バイト (ミリサイズ)
高周波完成バイト(方形バイト/インチ)
完成バイト
メーカーアッサブアッサブ三和製作所アッサブカムス(旧高周波精密)トーヨー
通常価格51,6903,660 -3,710 -5,230 -3,282 -2,302 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目2日目〜3日目〜
高さ(inch)1-----
幅(inch)1-----
よく一緒に購入される商品

完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング