17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

造作大工用 究極仕様

通常単価(税別)
5,5846,529特別価格
税込単価
6,1427,182特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

高硬度チップ採用により長切れ。R刃採用により軽切削感。9本組刃採用により直進性抜群。M型レーザースリッ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
125
45
852-3901
1個
147
54
776-9181
1個
165
45
776-9199
1個
190
54
776-9202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3944,347
( 4,782 )
3日目
5,5843,797
( 4,177 )
3日目
6,5294,439
( 4,883 )
3日目
5,5843,797
( 4,177 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度チップ採用により長切れ。R刃採用により軽切削感。9本組刃採用により直進性抜群。M型レーザースリット特殊樹脂埋込み『高性能制振静音タイプ』。一般木材・堅木・集成材・コンパネ・新建材・etc 『木工用マルチタイプ究極仕様』。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

造作大工用 究極仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
造作大工用 究極仕様
造作用グローバルソー(造作達人)
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 木工造作・仕上げ用チップソー
“木工用チップソー”
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
メーカーチップソージャパンモトユキモトユキトラスコ中山モトユキマキタ
通常価格5,584-2,556 -5,6002,120 -9,3937,878
通常出荷日3日目1日目4日目1日目1日目3日目
主要切断材質木質系建材木質系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材木質系建材ステンレス木質系建材
刃厚(mm)1.61.61.21.61.52.2
内径(mm)202020202025.4
硬度(HRA)93.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング