ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

石膏ボード用チップソー

通常単価(税別)
4,344
税込単価
4,778
通常出荷日:3日目

高硬度チップ採用により長切れ。シルバーフッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、滑らかな切断。刃厚1...

詳細を確認

型番:

SB-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-100の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
1
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
30
トラスココード
776-9059
刃材質
タングステンカーバイド
硬度(HRA)
93.5
用途
石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、フレキシブルボード、アクリル、プラスチック、塩ビ、キッチンパネル

型番リスト

表示件数
型番
SB-100

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
100
30
776-9059
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,344
( 4,778 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度チップ採用により長切れ。シルバーフッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、滑らかな切断。刃厚1.2mmのハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボードに対応。プラスチック・キッチンパネル(メラミン化粧不燃板)も美麗に切れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石膏ボード用チップソーの型番SB-100のページです。 型番SB-100に関する仕様情報を記載しております。
石膏ボード用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石膏ボード用チップソー
ドイツファインマックス石膏ボード用
チップソー"ダンク"(鉄・ステンレス兼用)
コンパネ用
チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)
一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング
メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパン
通常価格4,3442,80012,769 -12,6435,606 -16,827
通常出荷日3日目6日目1日目6日目1日目6日目
刃厚(mm)11.2-311.8
内径(mm)202025.425.42020
刃材質タングステンカーバイドタングステンカーバイドサーメットタングステンカーバイドタングステンカーバイド工業用ダイヤ・タングステンカーバイト
硬度(HRA)93.5-----
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、フレキシブルボード、アクリル、プラスチック、塩ビ、キッチンパネル-一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト