17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ドイツベストマックス(造作用)

通常単価(税別)
5,0685,406特別価格
税込単価
5,5755,947特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

高硬度チップ採用により長切れ。切肌が美麗な造作用。切込み深さを合わせる 『切深メモリ』 付き。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

トラスココード

最小発注数量
147
1.3
852-3772
1個
185
1.6
852-3774
1個
190
1.6
852-3775
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1193,388
( 3,727 )
3日目
5,4063,412
( 3,753 )
3日目
5,0683,396
( 3,736 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度チップ採用により長切れ。切肌が美麗な造作用。切込み深さを合わせる 『切深メモリ』 付き。

【特長】
・一般木工造作用《切深メモリ付》。
・『HRA92.7 高硬度チップ』採用により長切れを実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドイツベストマックス(造作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドイツベストマックス(造作用)
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
トクマルチップソー(鉄用)
ドライチップソー ステンレス用
一般鉄鋼用 チップソー
メーカーチップソージャパンモトユキマキタトラスコ中山谷テックモトユキ
通常価格5,068-9,3937,8783,34022,5005,200
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目2日目
主要切断材質木質系建材ステンレス木質系建材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材
内径(mm)202025.42025.420
歯数(山数)(P)646480368040
硬度(HRA)93.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング