ツール用品技術窓口

確定しました

  • 主要切断材質

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドイツベストマックス スライド丸鋸用(アルミ用)

通常単価(税別)
13,88911,118
税込単価
15,27812,230
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

高硬度チップ採用により長切れ。M型レーザースリット樹脂埋込み『制振静音タイプ』。【特長】・M型レーザー...

詳細を確認

型番:

AL216-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL216-100の仕様・寸法情報

主要切断材質
非鉄金属
外径(mm)
216
刃厚(mm)
2.4
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
100
JANコード
4949022002011
トラスココード
852-3756
刃材質
タングステンカーバイド
硬度(HRA)
93.5
刃型
中心交互刃
用途
アルミ製品全般、銅、その他標準切断
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AL216-100

主要切断材質

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

刃材質

硬度

(HRA)

用途

最小発注数量
非鉄金属
216
2.4
25.4
100
4949022002011
852-3756
タングステンカーバイド
93.5
アルミ製品全般、銅、その他標準切断
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,88911,118
( 12,230 )
5日目

詳細情報

基本情報

高硬度チップ採用により長切れ。M型レーザースリット樹脂埋込み『制振静音タイプ』。
【特長】
・M型レーザースリット&特殊樹脂採用『高性能、制振、静音タイプ』。
・強靭なボディー&精密研磨の為、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドイツベストマックス スライド丸鋸用(アルミ用)の型番AL216-100のページです。 型番AL216-100に関する仕様情報を記載しております。
ドイツベストマックス スライド丸鋸用(アルミ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドイツベストマックス スライド丸鋸用(アルミ用)
チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
BESTMAXスライド丸鋸用
NEWドイツベストマックス
ブラック スライド丸鋸チップソー
スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用
メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンアイウッドハウスビーエム
通常価格13,8895,3002,094 -4,4806,7334,500 -
通常出荷日5日目6日目4日目1日目〜1日目5日目
刃型中心交互刃-----
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング