17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 14日以内

HRハイピッチシート HRASシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
3,8715,032特別価格
税込単価
4,2585,535特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~14日目

製造粒度は、#120以細。空研ぎ・水研ぎ両用タイプ。【特長】・番手の取り換えがワンタッチ。・キレが抜群...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
1000
1パック

100個入り

120
1パック

100個入り

150
1パック

100個入り

1500
1パック

100個入り

180
1パック

100個入り

2000
1パック

100個入り

240
1パック

100個入り

320
1パック

100個入り

400
1パック

100個入り

600
1パック

100個入り

800
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
5,0323,809
( 4,190 )
14日目
3,871
( 4,258 )
5日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,8713,754
( 4,129 )
4日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目

詳細情報

基本情報

製造粒度は、#120以細。空研ぎ・水研ぎ両用タイプ。
【特長】
・番手の取り換えがワンタッチ。
・キレが抜群。
・目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。
・ペーパー目が出にくい。
・耐水性があり、水との併用も可能。
・パットが痛まない、パット面がいつも平滑。
【用途】
・自動車補修研磨作業。
・各種車両における塗膜研磨。
・金属焼付塗装研磨作業。
・建物塗装・インテリア工事での研磨作業。
・木工・家具メーカーでの各種研磨作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HRハイピッチシート HRASシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の仕上げ研磨用として
4
満足度:4.0
研磨剤としての性能はとても良いです。 特に問題なく使用できていますが、箱に「使用期限」というのが2年前の期日で表記されて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HRハイピッチシート HRASシリーズ
HNハイピッチシート
耐水ペーパー TTPAシリーズ
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPAシリーズ
空研ぎ研磨紙 D745D
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
メーカー三共理化学三共理化学トラスコ中山トラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山
通常価格3,871-3,871 -55 -6873 -390
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目
商品タイプ耐水ペーパー研磨紙耐水ペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー
幅(mm)7575228228228228
長さ(mm)110110280280280280
砥粒AAシリコンカーバイト(C)酸化アルミニウム(A)Aシリコンカーバイト(C)
用途金属研磨 / 木材研磨 / 傷ぼかし / 面取り金属研磨 / 木材研磨 / 傷ぼかし / 面取り金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨金属研磨 / 木材研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング