17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

HNハイピッチシート【100個入り】

通常単価(税別)
3,8715,700
税込単価
4,2586,270
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

製造粒度は、#40から#400まで。熱に強い接着剤を使用しています。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
40
1パック

100個入り

60
5パック

100個入り

80
5パック

100個入り

100
5パック

100個入り

120
5パック

100個入り

150
5パック

100個入り

240
5パック

100個入り

320
5パック

100個入り

400
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,793
( 5,272 )
6日目
4,687
( 5,156 )
5日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目
3,871
( 4,258 )
6日目

詳細情報

基本情報

製造粒度は、#40から#400まで。熱に強い接着剤を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNハイピッチシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNハイピッチシート
HRハイピッチシート HRASシリーズ
空研ぎ研磨紙 D745D
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPAシリーズ
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
ユニベックスシートNS
メーカー三共理化学三共理化学ノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山トラスコ中山日本研紙
通常価格3,871-3,809 -73 -683903,186 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜1日目1日目〜2日目6日目
商品タイプ研磨紙耐水ペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー不織布/ナイロン
幅(mm)7575228228228150
長さ(mm)110110280280280230
砥粒AAA酸化アルミニウム(A)シリコンカーバイト(C)A
用途金属研磨 / 木材研磨 / 傷ぼかし / 面取り金属研磨 / 木材研磨 / 傷ぼかし / 面取り金属研磨 / 木材研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 汚れ落とし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング