17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)

通常単価(税別)
1,043
税込単価
1,147
通常出荷日:1日目

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビット。【特長】・専...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング):関連画像
 
型番サイズ刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
E6L-180-110.744709513
E6L-180-22166709520

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・ポジドライブ

  • 先端部軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・ポジドライブ

先端部軸径

(mm)

最小発注数量
PZ1
4
1個
PZ2
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043
( 1,147 )
1日目
1,043
( 1,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)
1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付マイナスビット
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,0431,045765650 -649 -656 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)マイナス(-)トルクスプラスポジドライブ
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)955095505050
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング