17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

正面

正面

V10-211-7

V10-211-7

型番サイズ
mm
適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
軸長
mm
全長
mm
質量
g
V10-211-44589312050
V10-211-556109312057
V10-211-66812-149312063
V10-211-77--9312080
V10-211-8810169312091
V10-211-10101218-2093120116
V10-211/SET------

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

単品・セット区分

トラスココード

適用ねじ

セット内容

最小発注数量
7
単品
764-6445
-
-
1個
10
単品
764-6402
M12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,547
( 2,802 )
1日目
2,840
( 3,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸部とソケット部が一体で抜群の強度を誇るロングタイプヘキサゴンドライバービット。
【特長】
・ラチェットセットを理想的に補完。
・精密なはめ合い形状。抜群の品質。
・ニッケルメッキにクロムメッキ仕上げ、そして精密な製造工程により、完璧な作業を保証。
・セットの内容はV10-211-4、5、6、7、8、10の6本。
【用途】
・工業、職人による手工業、DIYなどあらゆる用途分野に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8″SQロングヘキサゴンビットソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動車の整備に
4
満足度:4.0
HEXビットの出番が多く、硬いボルトを回す際に工具側が負けること無く使えるので 非常に使い勝手はいいです。 工具箱にレー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8″SQロングヘキサゴンビットソケット
1/4″HEX電ドルソケット
1/4″HEX電ドルソケット(マグネット付き)
8本組 電ドルソケットセット
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
インパクトドライバ-用ソケット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズエスコトップ工業トップ工業
通常価格2,547-2,261 -2,785 -10,3002,1563,593 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目1日目
ソケット形状4角--12角12角6角
全長(mm)120606077110105
軸寸法(mm)936.356.35---
差込角(mm)9.56.356.35---
よく一緒に購入される商品

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング