17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 電流範囲 下向(A)

  • 電流範囲 立向上進・上向(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

通常単価(税別)
17,25917,753
税込単価
18,98519,528
通常出荷日:4日目~11日目

全姿勢での作業性、ビード外観が良好です。硬化肉盛の下盛溶接にも適します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

最小発注数量
4
140~190
120~180
1個
5
190~250
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,753
( 19,528 )
11日目
17,259
( 18,985 )
4日目

詳細情報

基本情報

全姿勢での作業性、ビード外観が良好です。硬化肉盛の下盛溶接にも適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14
高張力鋼用被覆棒 LB-62
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格17,259-16,945 -16,003 -15,082 -18,889 -5,544 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格Z3211 E5516-GZ3211 E4948Z3211 E4313Z3211 E4319Z3211 E6216-N1M1 UZ3316 W 49 A 3U 16 (旧 YGT50)
AWS規格A5.5 E7016-G該当A5.1 E7048 該当A5.1 E6013 該当A5.1 E6019 該当A5.5 E9016-G 該当A5.18 ER70S-G
内容量1箱(5kg×4箱入)1箱(5kg×4ケース入)1箱(5kg×4箱)1箱(20kg入)1箱(5kg×4箱入)1ケース(5kg入)
質量(g)20000200002000020000200005000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング