17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52【1~4個入り】

通常単価(税別)
5,45220,110
税込単価
5,99722,121
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

490MPa級鋼用低水素棒の代表銘柄です。【特長】・最も代表的な低水素棒です。・X線性能、機械的性質に...

詳細を確認
  • 使用前に300~350℃で30~60分の乾燥を行ってください。
  • アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用してください。
  • アーク長はできるだけ短く保ってください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

質量

(g)

最小発注数量
2.6
350
55~85
50~80
1箱(5kg×4ケース)
20000
1パック

4個入り

3.2
350
90~130
80~120
1ケース(5kg)
5000
1個
4
400
130~180
110~170
1ケース(5kg)
20000
1個
5
450
180~240
150~200
1箱(5kg×4ケース)
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,110
( 22,121 )
4日目
5,633
( 6,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,452
( 5,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,631
( 18,294 )
11日目

詳細情報

基本情報

490MPa級鋼用低水素棒の代表銘柄です。
【特長】
・最も代表的な低水素棒です。
・X線性能、機械的性質に優れ、広く愛用されています。
・作業性はアークの集中性、スラグ剥離性、ビード外観などが良好です。
【主な用途】
・造船
・橋梁
・建築
・圧力容器

ご注意

  • 使用前に300~350℃で30~60分の乾燥を行ってください。
  • アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用してください。
  • アーク長はできるだけ短く保ってください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●490MPa級鋼用低水素棒の代表銘柄

  • JIS Z 3211 E4916 U
  • AWS A5.1 E7016 該当
  • 棒端色:青白色
  • 二次着色:白色
  • 船級認定:NK、ABS、LR、DNV・GL、BV、CR
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52【1~4個入り】 溶接姿勢

溶接姿勢

【溶着金属の化学成分例(%)】
CSiMnPS
0.080.600.940.0110.006
【溶着金属の機械的性質例】
耐力
(MPa)
引張強さ
(MPa)
伸び
(%)
吸収エネルギーJ熱処理
-30℃
50057027170溶接のまま
42052028190620℃×1h

【主要径および推奨電流 AC、DC(±)】

棒径(mm)2.63.24.05.0
棒長(mm)350350400450
電流範囲
(A)
下向55~8590~130130~180180~240
立向
上向
50~8080~120110~170150~200

【作業の要点】

(1)使用前に300~350℃で30~60分の乾燥を行って下さい。
(2)アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用して下さい。
(3)アーク長はできるだけ短く保って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格5,452-5,310 -16,945 -4,406 -4,758 -4,406 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格Z3211 E4916Z3211 E4316 UZ3211 E4948Z3211 E4319 UZ3211 E4313Z3211 E4319
AWS規格A5.1 E7016 該当A5.1 E7016 該当A5.1 E7048 該当A5.1 E6019 該当A5.1 E6013 該当A5.1 E6019 該当
適合材種軟鋼~550MPa級高張力鋼重強度部材用立向下進用全姿勢用薄板、軽構造物用一般構造物用
溶着金属の化学成分C(%)0.080.080.090.100.080.10
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング