ツール用品技術窓口
車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,310円 ( 5,841円 ) | 3日目 |
17,191円 ( 18,910円 ) | 3日目 |
4,703円 ( 5,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,388円15,508円 ( 17,059円 ) | 3日目 |
4,406円 ( 4,847円 ) | 5日目 |
14,745円 ( 16,220円 ) | 3日目 |
車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。

溶接姿勢
| C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.09 | 0.39 | 0.016 | 0.008 |
| 耐力 (MPa) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | 吸収エネルギーJ |
|---|---|---|---|
| -20℃ | |||
| 400 | 450 | 26 | 65 |
【主要径および推奨電流 AC、DC(±)】
| 棒径(mm) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒長(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
| 電流範囲 (A) | 下向 | 50~85 | 80~130 | 120~180 | 170~250 | 230~300 |
| 立向 上向 | 40~70 | 60~110 | 100~150 | 130~200 | - | |
【作業の要点】
(1)過大電流は、X線性能を低下させ、作業性劣化の原因となるので、適正電流範囲をご使用下さい。
(2)過度に吸湿すると、作業性劣化のほか、ピットが発生することがあります。70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい。
(3)過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛け上は変質がなくても、溶込みが減少したり、X線性能低下・棒焼けの原因となります。
(4)中、厚板の溶接では、適切な予熱・パス間温度を採用して下さい。


神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

日鉄住金溶接工業
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28
0通常価格(税別):9,056円~

タセト
ステンレス溶接棒 RNY309
0通常価格(税別):6,598円~

ダイヘン
セリア入タングステン電極
0通常価格(税別):1,300円

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T
5通常価格(税別):8,719円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
5通常価格(税別):3,804円

スター電器製造
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
4通常価格(税別):1,950円~

マツデン
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
2.5通常価格(税別):5,091円