17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26【1~4個入り】

通常単価(税別)
5,31020,110特別価格
税込単価
5,84122,121特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 能率性を加味して設計された低水素系棒です。 X線性能、機械的性...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

質量

(g)

最小発注数量
2.6
350
55~85
50~80
1ケース(5kg入)
5000
1個
2.6
350
55~85
50~80
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1個
3.2
350
100~140
90~130
1ケース(5kg入)
5000
1個
3.2
350
100~140
90~130
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

4
400
140~190
120~180
1ケース(5kg入)
5000
1個
4
400
140~190
120~180
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,544
( 7,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,110
( 22,121 )
4日目
5,570
( 6,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,539
( 19,293 )
3日目
5,3105,150
( 5,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,94516,436
( 18,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 能率性を加味して設計された低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れると共に、溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■重強度部材用

  • JIS Z 3211 E4316 U
  • AWS A5.1 E7016 該当
 

■作業の要点

(1)使用前に300~350℃で30~60分の乾燥を行って下さい。
(2)アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用して下さい。
(3)アーク長はできるだけ短く保って下さい。

 

■溶接姿勢

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26【1~4個入り】 製品の基本仕様・特長
 

■溶着金属の化学成分例(%)

CSiMnPS
0.080.501.010.0130.003
 

■溶着金属の機械的性質例

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
熱処理
-30℃
48055028120溶接のまま
41050029140620℃×1h
 

■主要径および推奨電流 AC、DC(+)

棒径mm2.02.63.24.05.06.0
棒長mm300350350400450450
電流範囲A下向35~6055~85100~140140~190190~250260~320
立向
上向
30~5550~8090~130120~180160~210-
 
  • 棒端色/青白色、二次着色/なし、船級認定/NK,ABS,LR,DNV・GL,BV,CR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格5,310-16,945 -5,452 -4,406 -4,975 -4,406 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格Z3211 E4316 UZ3211 E4948Z3211 E4916Z3211 E4319 UZ3211 E4319Z3211 E4319
AWS規格A5.1 E7016 該当A5.1 E7048 該当A5.1 E7016 該当A5.1 E6019 該当A5.1 E6019 該当A5.1 E6019 該当
適合材種重強度部材用立向下進用軟鋼~550MPa級高張力鋼全姿勢用全姿勢用一般構造物用
用途・使用特性造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 能率性を加味して設計された低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れると共に、溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。造船、建築、橋梁などの溶接。 立向の能率向上目的に開発された下進専用棒です。 スラグは自然剥離し、溶着金属の耐割れ性、機械的性質も良好です。 上進より高電流を使用でき、作業能率は向上します。-造船、車両、建築などの構造物の溶接。 作業性と溶接性の双方に優れます。 20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 スラグが良く被りビードの伸びが良好で、外観もきれいです。 また、立向、上向溶接での溶接のし易さは同系棒では最高です。 技量試験やコンクールなどでも使用されています。造船、建築、機械などの構造物の溶接。 耐割れ性、耐ピット性およびX線性能は同系棒の中で最も優れています。 最も信頼され、永く使用されています。 溶込みが深く、スラグ剥離も優れており、20mm程度以下の溶接に最適です。車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング