17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33【1~4個入り】

通常単価(税別)
4,75819,549特別価格
税込単価
5,23421,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉溶接で特に良好な作業性を...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

質量

(g)

最小発注数量
2
300
30~60
30~60
1箱(2kg×10ケース入)
20000
1個
2.6
350
55~95
50~90
1ケース(5kg入)
5000
1個
2.6
350
55~95
50~90
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

3.2
350
80~130
70~120
1ケース(5kg入)
5000
1個
3.2
350
80~130
70~120
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

4
400
125~175
100~160
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1個
5
400
170~230
120~200
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,549
( 21,504 )
4日目
5,209
( 5,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,833
( 18,516 )
3日目
4,758
( 5,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,89217,628
( 19,391 )
3日目
14,947
( 16,442 )
4日目
14,891
( 16,380 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉溶接で特に良好な作業性を有します。 スパッタは少なくスラグ被り、剥離が良好です。 溶込みは浅く、光沢ある美しいビードが得られます。 外観を重視する溶接に適します。太径棒は、化粧盛溶接に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • JIS Z 3211 E4313
  • AWS A5.1 E6013 該当
  • 棒端色:桃色
  • 二次着色:なし
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33【1~4個入り】 溶接姿勢

溶接姿勢

【溶着金属の化学成分例(%)】
CSiMnPS
0.080.300.330.0130.009
【溶着金属の機械的性質例】
耐力(MPa)引張強さ(MPa)伸び(%)
43048024

【主要径および推奨電流 AC、DC(±)】

棒径(mm)2.02.63.24.05.06.0
棒長(mm)300350350400400450
電流範囲
(A)
下向30~6055~9580~130125~175170~230230~300
立向
上向
30~6050~9070~120100~160120~200-
 

【作業の要点】

(1)過大電流は、X線性能を低下させ、作業性劣化の原因となるので、適正電流範囲をご使用下さい。
(2)過度に吸湿すると、作業性劣化のほか、ピットが発生することがあります。70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい。
(3)過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛け上は変質がなくても、溶込みが減少したり、X線性能低下・棒焼けの原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内製設備の製作に
5
満足度:5.0
社内製設備製作の溶接に使用しています。 一般構造鋼の溶接に使っています。他社のも使ってみましたがこれが1番扱いやすいので...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格4,758-4,406 -4,406 -4,975 -5,310 -5,452 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格Z3211 E4313Z3211 E4319 UZ3211 E4319Z3211 E4319Z3211 E4316 UZ3211 E4916
AWS規格A5.1 E6013 該当A5.1 E6019 該当A5.1 E6019 該当A5.1 E6019 該当A5.1 E7016 該当A5.1 E7016 該当
適合材種薄板、軽構造物用全姿勢用一般構造物用全姿勢用重強度部材用軟鋼~550MPa級高張力鋼
用途・使用特性一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉溶接で特に良好な作業性を有します。 スパッタは少なくスラグ被り、剥離が良好です。 溶込みは浅く、光沢ある美しいビードが得られます。 外観を重視する溶接に適します。太径棒は、化粧盛溶接に最適です。造船、車両、建築などの構造物の溶接。 作業性と溶接性の双方に優れます。 20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 スラグが良く被りビードの伸びが良好で、外観もきれいです。 また、立向、上向溶接での溶接のし易さは同系棒では最高です。 技量試験やコンクールなどでも使用されています。車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。造船、建築、機械などの構造物の溶接。 耐割れ性、耐ピット性およびX線性能は同系棒の中で最も優れています。 最も信頼され、永く使用されています。 溶込みが深く、スラグ剥離も優れており、20mm程度以下の溶接に最適です。造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 能率性を加味して設計された低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れると共に、溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。-
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング