ツール用品技術窓口
溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れていると...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,136円20,090円 ( 22,099円 ) | 4日目 |
17,529円 ( 19,282円 ) | 4日目 |
17,483円 ( 19,231円 ) | 4日目 |
溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。

溶接姿勢
【用途】
【使用特性】
【作業の要点】
立向下進すみ肉は溶込み確保から、初層はストレート運棒で、速度は速めにして下さい。2層目以降はスラグを除去し、ウィービングはできる限り避けて下さい。
| C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.45 | 1.35 | 0.013 | 0.009 |
| 耐力(MPa) | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | 吸収エネルギーJ |
|---|---|---|---|
| 510 | 570 | 26 | 110 |
【主要径および推奨電流 DC(+)】
| ワイヤ径(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 電流範囲 (A) | 下向 | 120~330 | 160~350 | 200~400 |
| 立向上進 上向 | 120~260 | 160~270 | 200~280 | |
| 横向 | 120~280 | 160~320 | 200~350 | |
| 立向下進 | 200~300 | 220~300 | 250~300 | |
| 水平すみ肉 | 120~330 | 160~350 | 200~400 | |


神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
鋳鉄用溶接棒
0通常価格(税別):4,020円~

神戸製鋼所
ステンレス鋼用被覆棒 NC-38
5通常価格(税別):6,635円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
4.6通常価格(税別):2,461円~

トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
5通常価格(税別):1,583円~

パナソニック溶接システム
溶接ワイヤー YM-50T1
5通常価格(税別):10,250円~

トラスコ中山
ステンレス用溶接棒
3通常価格(税別):2,018円~

日本ウェルディング・ロッド
ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308
0通常価格(税別):10,183円~

日本ウェルディング・ロッド
ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316
0通常価格(税別):12,808円~

タセト
ステンレスTIG棒 TG-308
0通常価格(税別):13,014円~