17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高張力鋼用被覆棒 LB-62

通常単価(税別)
18,88919,325
税込単価
20,77821,258
通常出荷日:4日目

【特長】・圧力容器、橋梁、車両、機械の溶接。 550~610MPa級鋼に適します。難吸湿で極低水素棒で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

最小発注数量
4
130~180
110~170
1個
5
180~240
150~200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,325
( 21,258 )
4日目
18,889
( 20,778 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力容器、橋梁、車両、機械の溶接。 550~610MPa級鋼に適します。難吸湿で極低水素棒です。 アークの集中性、ビード外観が良好で、全姿勢の溶接が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高張力鋼用被覆棒 LB-62のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高張力鋼用被覆棒 LB-62
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V
高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格18,889-5,310 -5,452 -16,945 -23,836 -4,406 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜10日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接棒
棒長(mm)400-----
JIS規格Z3211 E6216-N1M1 UZ3211 E4316 UZ3211 E4916Z3211 E4948Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21)Z3211 E4319 U
AWS規格A5.5 E9016-G 該当A5.1 E7016 該当A5.1 E7016 該当A5.1 E7048 該当-A5.1 E6019 該当
適合材種同クラスの代表棒、難吸湿重強度部材用軟鋼~550MPa級高張力鋼立向下進用-全姿勢用

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング