17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H800

通常単価(税別)
42,10842,444
税込単価
46,31946,688
通常出荷日:4日目~11日目

激しい土砂摩耗に適します。脆く割れ易いため、大きな衝撃を受けない部分に用いて下さい。過度の多層盛には適...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
1.2
1個
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,108
( 46,319 )
4日目
42,444
( 46,688 )
11日目

詳細情報

基本情報

激しい土砂摩耗に適します。脆く割れ易いため、大きな衝撃を受けない部分に用いて下さい。過度の多層盛には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H800
硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700
被覆棒(硬化肉盛) HF-800K
ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格42,108-36,36128,303 -61,56647,67217,483 -
通常出荷日4日目〜4日目3日目〜4日目3日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
JIS規格Z3326 YF3B-C-800Z3326 YF3B-C-600Z3251 DF3C-700-BZ3323 TS309-FB0Z3323 TS316L-FB0Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)
内容量1巻(20kg入)1巻(20kg入)1箱(20kg入)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg入)1箱(20kg入)
質量(g)200002000020000125001250020000
用途・使用特性激しい土砂摩耗に適します。脆く割れ易いため、大きな衝撃を受けない部分に用いて下さい。過度の多層盛には適しません。耐土砂摩耗用に適します。Mo、VおよびWを含有し、熱処理しても硬さ低下が少なく、安定しています。カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。割れ易く多層肉盛は困難です。溶接のままで機械加工は困難です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接。 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接。 308系溶接金属等を肉盛する際の下盛溶接。 組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。 合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。低炭素18%Cr-12%Mo鋼(SUS316L等)の溶接。 組織にフェライトを適量含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性に優れます。造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨等の突合せおよびすみ肉溶接。 ソフトで安定したアーク、スパックが少なく、ビード外観・形状やスラグ剥離が良好など、バランスの良い優れた溶接作業性が特長です。 全姿勢で高電流(例:230~250A)を使えるので、姿勢が混在する環境で高能率な施工に寄与します。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング