17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFT

通常単価(税別)
8,54810,985
税込単価
9,40312,084
通常出荷日:5日目~10日目

薄鋼板のケース、パレット、パイプ、型枠、プレス成形品等の溶接。 短絡移行域でアークが安定し、平滑・平坦...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

内容量

全姿勢

最小発注数量
0.6
1箱(5kg入)
40~90
1個
0.8
1箱(10kg入)
50~120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,548
( 9,403 )
10日目
10,985
( 12,084 )
5日目

詳細情報

基本情報

薄鋼板のケース、パレット、パイプ、型枠、プレス成形品等の溶接。 短絡移行域でアークが安定し、平滑・平坦な外観が得られるので薄板に適します。 溶接金属が柔らかで、研削、プレス、旋盤などの加工性に優れます。 Ar+CO2でシールドすると、より美しい外観・形状となります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軟鋼薄板用、加工性良好
  • JIS Z 3312 G 43 A 0 C 16(旧 YGW14)
マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFT 溶接姿勢

溶接姿勢

【溶着金属の化学成分例(%)、CO2
CSiMnPS
0.070.340.670.0110.017
【溶着金属の機械的性質例、CO2
耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
40048531130

【主要径および推奨電流 DC(+)】

ワイヤ径mm0.60.80.91.01.2
電流範囲
A
全姿勢40~9050~12050~14050~16050~160

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFTのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
厚物の半自動溶接に!
4
満足度:4.0
供給も問題なくJIS規格にも対応しており溶接も(技術にもよりますが)綺麗に仕上がります。大手メーカー品で信頼できお勧めし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q50C用の溶接ワイヤーφ0.6の物はあるか?
A
神戸製鋼所製 型番MG-SOFT-0.6-5 をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFT
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格8,548-14,218 -17,483 -16,811 -15,676 -17,035
通常出荷日5日目〜4日目4日目4日目〜3日目〜4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
JIS規格Z3312 G 43 A 0 C 16 (旧 YGW14)Z3313 YGW16Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)
適合材種軟鋼薄板用、加工性良好混合ガス・低電流用全姿勢用すみ肉用全姿勢用すみ肉、突合せ用
質量(g)50002000020000200002000020000
用途・使用特性薄鋼板のケース、パレット、パイプ、型枠、プレス成形品等の溶接。 短絡移行域でアークが安定し、平滑・平坦な外観が得られるので薄板に適します。 溶接金属が柔らかで、研削、プレス、旋盤などの加工性に優れます。 Ar+CO2でシールドすると、より美しい外観・形状となります。自動車、車両、電機、一般機械などの突合せ、すみ肉、および重ね溶接。 SEワイヤ(銅めっきなし)です。 低~中電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接、薄~中板溶接に適します。 スパック、ヒューム、スラグ共に少なく、美しいビードが得られ、パルス溶接にも適します。 銅めっき屑のとブルが無く、チップ融着が減少するので、ロボット適用時、稼働率向上が図れます。造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨等の突合せおよびすみ肉溶接。 ソフトで安定したアーク、スパックが少なく、ビード外観・形状やスラグ剥離が良好など、バランスの良い優れた溶接作業性が特長です。 全姿勢で高電流(例:230~250A)を使えるので、姿勢が混在する環境で高能率な施工に寄与します。造船、橋梁、機械、車両、鉄骨等の下向および水平すみ肉溶接。 フライマー塗布鋼で耐気孔性に優れます。 揃いの良い光沢ビードが得られ、自動化に適します。 スパッタ発生量が少なく、スパッタ除去工数を低減させます。鉄骨、鉄塔、産機等のすみ肉および突合せ溶接。水平すみ肉を重視しつつ、全姿勢ができるよう設計されています。水平すみ肉ではスラグ剥離性に優れ、平坦で波目の揃った光沢のあるビートが得られます。低ヒューム・低スパッタでアーク安定性が良好です。製缶、軽量鉄骨、産業機械、建機等のすみ肉および突合せ溶接。 すみ肉溶接と、下向・横向突合せ溶接を可能にしたワイヤです。 優れた耐気孔性、低スパッタ、低ヒューム、高溶着速度を実現し、使い勝手に優れます。

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング