17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • 電流範囲 下向(A)

  • 電流範囲 立向上進・上向(A)

  • 内容量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

通常単価(税別)
23,83624,018
税込単価
26,22026,420
通常出荷日:4日目~11日目

590MPa級鋼用の代表的MGワイヤです。【特長】・広い電流域でアークが安定し、作業性が良好です。・高...

詳細を確認
  • レ形開先の初層溶接部では梨形ビード割れを生じる場合があります。厚板狭開先の初層溶接では低電流を使用してください。
  • 低温割れ防止のため、板厚や拘束度に応じて50~100℃の予熱をしてください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

(kg)

最小発注数量
1.2
100~350
100~180
20
1個
1.6
200~550
-
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,018
( 26,420 )
4日目
23,836
( 26,220 )
11日目

詳細情報

基本情報

590MPa級鋼用の代表的MGワイヤです。
【特長】
・広い電流域でアークが安定し、作業性が良好です。
・高電流域では下向、水平、横向溶接に適します。
・耐割れ性に優れ、衝撃特性も良好です。
【用途】
・鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せ、すみ肉溶接。

ご注意

  • レ形開先の初層溶接部では梨形ビード割れを生じる場合があります。厚板狭開先の初層溶接では低電流を使用してください。
  • 低温割れ防止のため、板厚や拘束度に応じて50~100℃の予熱をしてください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 590MPa級鋼用の代表的MGワイヤ
    JIS Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T(旧YGW21)
  • 船級認定:NK、ABS、DNV
マグ材料(高張力鋼) MG-60 製品仕様関連画像

溶接姿勢

【作業の要点】
(1)レ形開先の初層溶接部では梨形ビード割れを生じる場合があります。厚板狭開先の初層溶接では低電流を使用して下さい。
(2)低温割れ防止のため、板厚や拘束度に応じて、50~100℃の予熱をして下さい。

 

溶着金属の化学成分例(%)、CO2

CSiMnPSMo
0.080.511.390.0120.0090.29
 

溶着金属の機械的性質例、CO2

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
熱処理
-5℃
59067026120溶接のまま
 

主要径および推奨電流 DC(+)

ワイヤ径(mm)1.21.6
電流範囲
A
下向100~350200~550
立向100~180-

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60
高張力鋼用被覆棒 LB-62
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格23,836-18,889 -14,218 -17,483 -16,811 -15,676 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目〜3日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
JIS規格Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21)Z3211 E6216-N1M1 UZ3313 YGW16Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)
溶着金属の化学成分C(%)0.080.06-0.050.060.06
溶着金属の化学成分Si(%)0.510.66-0.450.500.50
溶着金属の化学成分Mn(%)1.391.04-1.351.401.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング