17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L

通常単価(税別)
8,12868,093特別価格
税込単価
8,94174,902特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

JIS規格

AWS規格

内容量

質量

(g)

用途・使用特性

溶着金属の化学成分C

(%)

溶着金属の化学成分Si

(%)

Cr

(%)

識別色 棒端色

溶着金属の機械的性質耐力Mpa

溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa

溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー

(J)

船級認定

最小発注数量
2.6
300
Z3221 ES316-16
A5.4 E316-16
1ケース(2kg入)
2000
18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)の溶接 適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
0.04
0.35
19.2
白色
460
578
80
NK
1個
3.2
350
Z3221 ES316-16
A5.4 E316-16
1ケース(5kg入)
5000
18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)の溶接 適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
0.04
0.35
19.2
白色
460
578
80
NK
1個
3.2
350
Z3221 ES316L-16
A5.4 E316L-16
1箱(5kg×4ケース入)
20000
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の溶接。 組織にフェライトを適量含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性に優れます。量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36LはNC-36に比べ低Cであり、耐粒界腐食性が良好です。
0.03
0.36
19.4
緑色
442
567
83
NK,ABS,LR,DNV,BV,GL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1287,884
( 8,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,33918,695
( 20,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,093
( 74,902 )
11日目

詳細情報

基本情報

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【規格】
  • NC-36:JIS Z 3221 ES316-16/AWS A5.4 E316-16
  • NC-36L:JIS Z 3221 ES316L-16/AWS A5.4 E316L-16
【用途】
  • NC-36:18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)の溶接。
  • NC-36L:低炭素18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の溶接。
【使用特性】
  • 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。
  • NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
  • NC-36LはNC-36に比べ低Cであり、耐粒界腐食性が良好です。
ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L 溶接姿勢

溶接姿勢

【溶着金属の化学成分例(%)】

型番CSiMnPSNiCrMo
NC-360.040.351.50.03<0.0112.019.22.2
NC-36L0.030.361.50.03<0.0112.019.42.2
【溶着金属の機械的性質例】
型番0.2%耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
NC-364605784180
NC-36L4425674183
【高温強度】
ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L 高温強度

NC-36(溶接のまま)

【主要サイズおよび識別色と船級認定】

型番寸法(mm)識別色船級認定
2.02.63.24.05.0棒端色二次着色
NC-36250300350350350白色-NK
NC-36L250300350350350緑色-NK、ABS、LR、DNV・GL、BV

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属肉盛りに使用
4
満足度:4.0
今回初めて、従来品をミスミさんで購入しました。 キャンペーン対象だったので、普段より2割ほど安く購入できました。 今後も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼用被覆棒 NC-36/NC-36L
高張力鋼用被覆棒 LB-62
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T
高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格8,128-18,889 -17,259 -47,6728,719 -23,836 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜3日目在庫品1日目〜4日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
溶着金属の化学成分Mn(%)1.51.041.301.430.96/1.161.39
溶着金属の化学成分Mo(%)2.20.26-2.34-0.29
溶着金属の化学成分P(%)0.030.0110.0130.020.012/0.0120.012
溶着金属の化学成分S(%)<0.010.0050.0070.0100.012/0.0110.009

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング