ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
O-311WT
2025年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
熱中症、インフルエンザの危険度を7色の範囲で示す温度計。
【特長】
・現在の温度、湿度から熱中症、インフルエンザの危険度を示す
・表示温度範囲は10.0~40.0℃
・表示湿度範囲は20~90%
・測定方式はバイメタル方式
・1目盛:温度→2℃湿度→5%
・絶対湿度(体積1m3の空気中に含まれる水蒸気の量)を算出することによりインフルエンザ指標を表示
・日本気象学会発表のWBGT指数に基づき熱中症指標を表示
【用途】
・作業環境での熱中症、インフルエンザを予防
・温度と湿度の針が交差しているところの色で熱中症、インフルエンザの危険度が分かる