17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタル温湿度計 CR-1100B
三商
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定
TRUSCO 小さい温湿度計
トラスコ中山
O-230 デジタル温湿度計 オプシス O-230WT

O-230 デジタル温湿度計 オプシス

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:4日目

表情で室内の快適度がわかる温湿度計。【特長】・5段階の表情で快適度がひと目でわかります。・遠くからでも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~98(表示温度0~50℃の時)
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 商品サイズ (mm)
    122×95×22
  • 電源
    単4形乾電池×1個
  • 質量 (g)
    130
  • 特長
    表情で室内の快適度が分かる!デジタル温湿度計
  • 仕様
    快適度5段階表示、大画面81mm×64mm、温度の最高/最低自動メモリー、湿度の最高/最低自動メモリー、 立てかけスタンド、強力マグネット、壁掛け用フック穴

型番:

O-230WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

O-230 デジタル温湿度計 オプシス:関連画像

表情で室内の快適度がわかる。

O-230 デジタル温湿度計 オプシス:関連画像

ホワイト

O-230 デジタル温湿度計 オプシス:関連画像

ピンク

O-230 デジタル温湿度計 オプシス:関連画像

グリーン

製品仕様

商品サイズ 約 W95×D22×H122mm
商品重量 約 130g
表示温度範囲 -10.0~50.0℃
表示湿度範囲 10~98%
温度精度 0~40℃:±1℃
その他の範囲:±2℃
湿度精度 50~80%:±5%
その他の範囲:±10%
電源 単4形乾電池×1個

開発秘話

 

大画面で見やすい温湿度計の要望を受け、発売しました。
多湿の夏場や乾燥する冬場に快適に過ごしていただくため、快適指数表示を導入しました。

O-230WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定湿度範囲(%RH)
20~98(表示温度0~50℃の時)
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
なし
商品サイズ(mm)
122×95×22
ホワイト
JANコード
010862
電源
単4形乾電池×1個
質量(g)
130
特長
表情で室内の快適度が分かる!デジタル温湿度計
仕様
快適度5段階表示、大画面81mm×64mm、温度の最高/最低自動メモリー、湿度の最高/最低自動メモリー、 立てかけスタンド、強力マグネット、壁掛け用フック穴
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-230WT

JANコード

最小発注数量
ホワイト
010862
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

表情で室内の快適度がわかる温湿度計。
【特長】
・5段階の表情で快適度がひと目でわかります。
・遠くからでも確認しやすい大画面表示(76×64mm)。
・ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示。
・卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付。
・電池付(単4形乾電池×1個)。
【用途】
・耳の不自由な方やお年寄りなど音だけでは気付きにくい方の利用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

O-230 デジタル温湿度計 オプシスの型番O-230WTのページです。 型番O-230WTに関する仕様情報を記載しております。
O-230 デジタル温湿度計 オプシスのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
室内の温湿度確認用
4
満足度:4.0
室内の温度と湿度を測定するのに購入。 コンパクトで持ち運びができるので、便利です。 文字が大きいのも良い。 安価で手軽に...もっと読む
0人が参考にしています。
室内の温湿度管理
5
満足度:5.0
コンパクトサイズですが文字が大きいため、5mほど離れた場所からも数値を確認することができました。またイラストで快適温湿度...もっと読む
0人が参考にしています。
社内検査用
4
満足度:4.0
手元の温湿度値を測る為に購入しました。 思っていたよりも表示大きく見やすいです。 磁石付きで便利です。 価格もお手ごろで...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークスペースの湿度管理
4
満足度:4.0
加湿器を設置し湿度と温度管理をするために購入しました。表示がシンプルで磁石付きでお手軽、便利です。ウィルス対策として40...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電池はどのくらいもちますか?
A
使用電池は単4乾電池1個で約1年間とさせて頂いております。なお、付属している電池は動作確認用になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O-230 デジタル温湿度計 オプシス
O-207 防滴クッキング温度計
電子式温湿度記録計
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メーカードリテックドリテックセコニックエスコエスコエスコ
通常価格2,5002,876127,84349,537231,25012,121
通常出荷日4日目5日目10日目2日目6日目2日目
商品タイプ温湿度計中心温度計温湿度記録計温湿度計温湿度計温湿度計
測定湿度範囲(%RH)20~98(表示温度0~50℃の時)-0~1000~10020~9520~90
使用温度範囲(℃)-10~50-30~250-20~50-20~50(プローブ:-20~70)0~500~50(0~90%RH(結露しないこと))
防滴・防水機能なし防滴なし防滴防水なしなし
商品サイズ(mm)122×95×2230×245×20----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング