17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

O-226 デジタル温湿度計 アクリア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

O-226 デジタル温湿度計 アクリア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

O-226SV

2016年01月に販売終了となりました。

遠くからも確認できる大画面表示のデジタル温湿度計。
【特長】
・79×58mmの大画面表示で、遠くからでも表示が確認が可能
・最高/最低温度、最高/最低湿度の自動メモリー機能付き
・スタンド付なので卓上でも使用可能
・壁に掛けられるフック穴付き
・測定間隔は約10秒
・表示温度範囲は0~50℃
・表示湿度範囲は20~98%
・リセットボタンを押してから次にリセットボタンを押すまでの最高/最低数値を記憶
【用途】
・工場、作業現場の環境管理に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定湿度範囲(%RH)
20~98(表示温度0~50℃の時)
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
なし
商品サイズ(mm)
82×100×21
シルバー
JANコード
009293
電源
単4形乾電池×2個
質量(g)
112
特長
大画面のシンプルデジタル温湿度計
仕様
大画面81mm×64mm、温度の最高/最低自動メモリー、湿度の最高/最低自動メモリー、立てかけスタンド、 壁掛け用フック穴
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト