17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CL-116 電卓付長時間タイマー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CL-116 電卓付長時間タイマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL-116BK

2020年02月に販売終了となりました。

後継品・代品はございません。

長時間の設定が可能な電卓付タイマー。
【特長】
・99時間99分99秒まで設定可能な長時間タイプ。
・片手操作が簡単なスリムタイプ。電卓モード時は8桁表示。
・オートパワーオフ機能付きの省エネ設計。
・便利なリピート機能、カウントアップ機能付き。
・ネックストラップ付。取り付け便利なマグネット付。
・電池付(リチウムボタン電池CR2025×1個)。
【用途】
・電卓・タイマーどちらも利用する際に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99時間99分99秒
校正
不可
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
42
寸法(縦)(mm)
118
防水性
なし
サイズ(mm)
118×42×11
ブラック
JANコード
008180
電源
リチウム電池CR2025×1個
特長
99時間99分99秒までセットできる電卓付長時間タイマー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト