17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T-184 フラッシュタイマー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T-184 フラッシュタイマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-184GN

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません

光と音で時間をお知らせするフラッシュタイマー。
【特長】
・強い光とアラーム音で時間をお知らせ。
・耳の不自由な方も使用可能。
・強力磁石1個付。
・リピート機能、カウントアップ機能、カウントダウン機能付。
・最大セット時間99分99秒。
・壁掛け用フック付。電池付(リチウムボタン電池CR2032×2個)。
【用途】
・耳の不自由な方やお年寄りなど音だけでは気付きにくい方の利用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99分99秒
校正
不可
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
65
寸法(縦)(mm)
100
防水性
なし
サイズ(mm)
100×65×14
グリーン
JANコード
006933
電源
リチウム電池CR2032×2個
特長
「強い光」と「音」で時間をお知らせ!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト