17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バックライト付デジタルスケール 2kg

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バックライト付デジタルスケール 2kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KS-264RD

2021年05月に販売終了となりました。

計量皿が大きくてはかりやすいバックライト付デジタルはかり。
【特長】
・暗い所でも見やすいバックライト付。
・「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれるので追加計量も簡単。
・ボタンがフラットなので、汚れを簡単に拭き取れる。
・計量皿を取りはずして洗えるので、とても衛生的。
・触れるだけ操作出来るタッチセンサーボタン。オートパワーオフの省エネ設計。
・電池付(単4形乾電池×2個)。
【用途】
・サイズの大きなものの計量に最適。

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最大計量(g)
2000
最小表示(g)
1
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
レッド
外径寸法(W)(mm)
202
外径寸法(D)(mm)
157

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト