17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CMC MC用面取りカッターG2

通常単価(税別)
11,21437,014
税込単価
12,33540,715
通常出荷日:1日目

ロー付け形状,両角公差±15´。直刃による形状精度保持。用途 穴面取り/面取り・横走り被削材 一般鋼/...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 面取り刃両角(θ)(°)

  • 大径(D)(mm)

  • 全長(mm)

  • 刃長(ℓ)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

小径D1

(mm)

最小発注数量
60
10
125
6.9
20
2
1個
90
10
125
4
20
2
1個
60
15
130
10.4
20
3
1個
90
15
130
6
20
3
1個
60
20
140
13
25
5
1個
90
20
140
7.5
25
5
1個
60
25
150
14.8
25
8
1個
90
25
150
8.5
25
8
1個
60
30
150
17.3
32
10
1個
90
30
150
10
32
10
1個
60
40
160
21.7
42
15
1個
90
40
160
12.5
42
15
1個
60
50
200
26
42
20
1個
90
50
200
15
42
20
1個
60
60
210
30.3
42
25
1個
90
60
210
17.5
42
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,214
( 12,335 )
1日目
11,214
( 12,335 )
1日目
11,776
( 12,954 )
1日目
11,776
( 12,954 )
1日目
12,618
( 13,880 )
1日目
12,618
( 13,880 )
1日目
15,077
( 16,585 )
1日目
15,077
( 16,585 )
1日目
17,119
( 18,831 )
1日目
17,119
( 18,831 )
1日目
20,819
( 22,901 )
1日目
20,819
( 22,901 )
1日目
29,448
( 32,393 )
1日目
29,448
( 32,393 )
1日目
37,014
( 40,715 )
1日目
37,014
( 40,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロー付け形状,両角公差±15´。
直刃による形状精度保持。
用途 穴面取り/面取り・横走り
被削材 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
片刃
刃数 2枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMC MC用面取りカッターG2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMC MC用面取りカッターG2
面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)
面取りリーマ(3枚刃) MC
TAG柄付きアンギュラーカッターG2
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
メーカーアサヒ工具トラスコ中山第一ツールアサヒ工具ミスミミスミ
通常価格11,214-3,332 -4,882 -16,260 -5,210 -4,110 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り面取り・横走り-穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
刃数213-22
外周刃有無-
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂---アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材種超硬ハイスコバルトハイス-超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング